• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. AS-Interface I/O 모듈
  4. 컨트롤 캐비닛에 설치
  5. AC3216

AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

AC3216

SmartL25 4 AI (C) C IP20

AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

AC3216

SmartL25 4 AI (C) C IP20

  • 제어 캐비닛에 사용하기 위해
  • 케이지 클램프를 이용한 간단하고 빠른 배선
  • 공간 절약형 설계
  • 전압 공급 반복용 이중 단자
  • 작동, 스위칭, 상태 및 기능 표시를 위한 명확한 가시성을 제공하는 강력한 LED
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
어플리케이션
어플리케이션 컨트롤 캐비닛에 설치
전기적 데이터
동작 전압 [V] 26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] 157
양극성 전환 방지 yes
추가 전압 공급 [V] 20...30 DC; (AUX)
추가 전압 공급 옵션
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA] 550; (AUX)
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 입력 수: 4
입력
입력의 센서 공급 AS-i / AUX
전압 공급 [V] 18...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA] 100
아날로그 입력 수 4; (2선식, 3선식 그리고 4선식 센서 연결)
아날로그 입력 (전류) [mA] 4...20
쇼트로부터 보호되는 아날로그 입력 아니오
아날로그 입력 해상도 16 bit (1 bit = 1 µA)
정밀 아날로그 입력 [%] 0,5
작동 조건
주변온도 [°C] 0...70
저장온도 [°C] -20...85
최대 상대 공기습도 [%] 90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 2000
보호등급 IP 20
터미널 보호등급 IP 20
오염정도 2
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 인증서
전압 공급 Class 2
AS-i 특성값
AS-i 버전 2.11; 3.0
AS-i 어드레싱 어드레싱 소켓
주소 지정 모드 확장 아니오
AS-i 마스터 프로파일 M3; M4
AS-i-프로필 S-7.3.E
AS-i I/O 구성 [hex] 7
AS-i ID 코드 [hex] 3.E
기계적 데이터
무게 [g] 260,7
마운팅 타입 하중선로 조립
재질 PC-GF20
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
아날로그 시그널 LED, 황색 채널 AI1...AI4
진단 LED, 황색
작동 LED, 녹색 AS-i, AUX
오류 LED, 적색
액세서리
구성 부품
Combicon 커넥터
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 핀 헤더: 4 x ; 스패이싱: 5,0 mm