AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈
AC3266
SmartL25 4DI AUX 3DO T C
AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈
AC3266
SmartL25 4DI AUX 3DO T C
어플리케이션
어플리케이션 | 컨트롤 캐비닛에 설치 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 250 |
추가 전압 공급 [V] | 20...30 DC; (AUX) |
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA] | 4100; (AUX) |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 3 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 4 |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2 ) |
입력의 센서 공급 | AUX |
전압 공급 [V] | 18...30; (DC) |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 1000 |
입력 전류 높음 [mA] | 6...10 |
입력 전류 낮음 [mA] | 0...2 |
스위칭 레벨 높음 [V] | > 11 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
디지털 출력 수 | 3 |
---|---|
회로 | PNP |
전압 레인지 DC [V] | 20...30; (AUX) |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 1000; (이용 카테고리 DC-12: 700 mA; 활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
최대 총 전류 부하 출력 [A] | 3 |
쇼트 방지 | yes |
갈바니 전류의 접속상태 분리 | yes |
엑추에이터 공급 출력 | AUX |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
저장온도 [°C] | -25...75 | |
최대 상대 공기습도 [%] | 90; (비응축) | |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 | |
보호등급 | IP 20 | |
터미널 보호등급 | IP 20 | |
오염정도 | 2 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 282 | ||||||
조언 | 디바이스는 분리된 소스으로 부터 공급되어야 합니다. ; 본 전압 소스는 UL에 기록된 보조 퓨즈를 보유해야 합니다. ; 대안으로 class 2 파워서플라이를 사용하여 AUX에 공급될 수 있습니다. |
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i 어드레싱 | 어드레싱 소켓 | |||||||||||||||
주소 지정 모드 확장 | yes | |||||||||||||||
AS-i 마스터 프로파일 | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i-프로필 | S-7.A.E | |||||||||||||||
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID 코드 [hex] | A.E | |||||||||||||||
전산자료 단위의 확보 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 117,7 |
---|---|
마운팅 타입 | 하중선로 조립 |
재질 | 플라스틱; PC-GF20 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 핀 헤더: 4 x ; 스패이싱: 5,0 mm |
---|