패시브형 전원 배전
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
패시브형 전원 배전
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
어플리케이션
디자인 | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
어플리케이션 | 필드 설치 |
전기적 데이터
보호 클래스 | III |
---|---|
과전류 감지 | yes; (4400 mA ± 200 mA) |
동작 전압 [V] | 18...31,6 DC; (AS_i) |
---|---|
전류소모 [mA] | 4000; (AS-i) |
추가 전압 공급 [V] | 15...30 DC; (AUX) |
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA] | 4000; (AUX) |
동작 전압 [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
전류소모 [mA] | 4000; (US) |
추가 전압 공급 [V] | 20...30 DC; (UA) |
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA] | 4000; (UA) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
저장온도 [°C] | -25...85 | ||||
최대 상대 공기습도 [%] | 90; (비응축) | ||||
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 4000 | ||||
보호등급 | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
보호등급 (NEMA 250) | 6P | ||||
오염정도 | 2 | ||||
화학성분 매체 |
|
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 383,4 |
---|---|
크기 [mm] | 208 x 59,3 x 38,4 |
재질 | 하우징: PA 주황색; 커넥터: 황동에 니켈 도금 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
모듈 연결 | M12 |
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - Power IN
AS-I 작동 | 커넥터: M12; 코딩: A; 조임 토크: 0,6...0,8 Nm |
---|
전기적 연결 - Power OUT
AS-I 작동 1...8 | 커넥터: M12; 코딩: A; 조임 토크: 0,6...0,8 Nm |
---|