• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. AS-Interface I/O 모듈
  4. 빠른 설치방식 기술 ClassicLine을 보유한 필드 모듈
  5. AC505A

빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface ClassicLine 모듈

AC505A

ClassicLine 4DI II 3D

빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface ClassicLine 모듈

AC505A

ClassicLine 4DI II 3D

  • 빠른 장착 기술로 쉬운 무도구 설치 및 배선
  • 자유 선택 가능한 플랫 케이블의 세 가지 방향
  • 작동, 스위칭 상태 및 오류 표시를 위한 명확한 가시성을 제공하는 강력한 LED
  • 위험 영역 내 어플리케이션용
  • 센서 및 액추에이터 연결을 위한 견고한 M12 커넥터
  • ce
  • ukca
  • ex
  • asib
어플리케이션
어플리케이션 AS-i ATEX 모듈
전기적 데이터
동작 전압 [V] 26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] 250
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 4
입력
디지털 입력 수 4
디지털 입력의 입력 회로 PNP
입력의 센서 공급 AS-i
전압 공급 [V] 18...30; (평형 케이블을 통함)
입력의 최대 총 정격전류 [mA] 200
입력 전류 높음 [mA] 6...10
입력 전류 낮음 [mA] 0...2
스위칭 레벨 높음 [V] > 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -10...50
보호등급 IP 50
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [년 (해)] 404
AS-i 특성값
AS-i 버전 2.11; 3.0
AS-i 어드레싱 어드레싱 소켓
주소 지정 모드 확장 아니오
AS-i 마스터 프로파일 M2; M3; M4
AS-i-프로필 S-0.0.E
AS-i I/O 구성 [hex] 0
AS-i ID 코드 [hex] 0.E
AS-i 인증서 보류중 yes
전산자료 단위의 확보
전산자료 단위 D0 D1 D2 D3
입력 1 2 3 4
소켓 I-1 I-2 I-3 I-4
2+4 2+4 2+4 2+4
기계적 데이터
무게 [g] 227,5
마운팅 타입 AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨
재질 PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 LED, 녹색
오류 LED, 적색
동작원리 LED, 황색
전기적 연결
모듈 연결 평형 케이블
액세서리
구성 부품
하단부
액세서리 (옵션)
보호 캡: M12, E73004
하우징 충격보호:, E7000A
비고
비고
기계적 보호가 구현되어야 합니다.
그렇지 않은 경우 충격 방지 하우징 (E7000A)과 함께 유닛이 설치되어야 합니다.
다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결
AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀러지: ; 세 방향 가능함
커넥터: 4 x M12; 코딩: A