빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface ClassicLine 모듈
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface ClassicLine 모듈
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
- 빠른 장착 기술로 쉬운 무도구 설치 및 배선
- 자유 선택 가능한 플랫 케이블의 세 가지 방향
- 작동, 스위칭 상태 및 오류 표시를 위한 명확한 가시성을 제공하는 강력한 LED
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 센서 및 액추에이터 연결을 위한 견고한 M12 커넥터
어플리케이션
어플리케이션 | AS-i ATEX 모듈 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 250 |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 입력 수: 2 |
---|
입력
입력의 센서 공급 | AS-i |
---|---|
아날로그 입력 수 | 2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
아날로그 입력 (전류) [mA] | 4...20 |
쇼트로부터 보호되는 아날로그 입력 | yes |
아날로그 입력 해상도 | 12 bit |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...50 |
---|---|
보호등급 | IP 50 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [년 (해)] | 174 |
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i 어드레싱 | 어드레싱 소켓 |
주소 지정 모드 확장 | 아니오 |
AS-i 마스터 프로파일 | M3; M4 |
AS-i-프로필 | S-7.3.D |
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 |
AS-i ID 코드 [hex] | 3.D |
AS-i 인증서 보류중 | yes |
기계적 데이터
무게 [g] | 233 |
---|---|
마운팅 타입 | AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨 |
재질 | PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
모듈 연결 | 평형 케이블 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
||
---|---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀러지: ; 세 방향 가능함 | |
커넥터: M12; 코딩: A |