• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. AS-Interface I/O 모듈
  4. AS 인터페이스 I/O 모듈
  5. AC5271

빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface Airbox

AC5271

AirBox 5/3 closed 4DI-Y AUX

빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface Airbox

AC5271

AirBox 5/3 closed 4DI-Y AUX

  • 실린더 및 밸브 액추에이터의 분산 트리거링용
  • AS-i I/O 모듈 및 솔레노이드 밸브의 조합
  • 액추에이터 부근의 분산 어플리케이션으로 인한 고에너지 효율
  • 설치 및 배선 복잡성 감소
  • 빠른 장착 기술로 쉬운 무도구 설치 및 배선
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
어플리케이션
어플리케이션 필드 설치
매체 온도 [°C] -10...50
전기적 데이터
동작 전압 [V] 26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] 280
추가 전압 공급 [V] 18...30 DC; (PELV 준수)
추가 전압 공급 필수
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA] 10
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 4; 공압 출력 수: 2
입력
디지털 입력 수 4
디지털 입력의 입력 회로 PNP
입력의 센서 공급 AS-i
전압 공급 [V] 20...30; (평형 케이블을 통함)
입력의 최대 총 정격전류 [mA] 200
입력 전류 높음 [mA] 6...10
입력 전류 낮음 [mA] 0...2
스위칭 레벨 높음 [V] > 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 yes
출력
공압 출력 수 2; (supply: 외부 24 V-전압공급)
엑추에이터 공급 출력 AUX
작동 조건
주변온도 [°C] -10...55
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [년 (해)] 216
AS-i 특성값
AS-i 버전 2.11; 3.0
AS-i 어드레싱 어드레싱 소켓
주소 지정 모드 확장 yes
AS-i 마스터 프로파일 M2; M3; M4
AS-i-프로필 S-7.A.E
AS-i I/O 구성 [hex] 7
AS-i ID 코드 [hex] A.E
전산자료 단위의 확보
전산자료 단위 D0 D1 D2 D3
입력 1 2 3 4
소켓 I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
4 2 4 4 2 4
공압 출력 2 4 - -
기계적 데이터
무게 [g] 384
마운팅 타입 신속한 마운팅
재질 PA; POM; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금
공압 시스템 1 x 5/3 way 슬라이드 밸브 (중복되지 않음); 중간 위치 차단
동작 압력 레인지 [bar] 3...8
동작 압력 레인지 [MPa] 0,3...0,8
동작 압력 레인지 [psi] 43,5...116
6/5 bar일때 공기 양 [l/min] 400
압력공기 안정성 윤활유를 바르지 않은 압축공기 등급 6-3-1; 윤활유를 바른 압축공기 등급 6-3-4
수동 오버라이드 (manual override) 누름/해제 또는 누름/돌림/잠금
튜브 피팅 8 mm
배기 배기 가스가 튜브 연결을 통해 배출될 수 있습니다.
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 LED, 녹색
오류 LED, 적색
동작원리 LED, 황색
전기적 연결
모듈 연결 평형 케이블
액세서리
구성 부품
하단부
액세서리 (옵션)
마운팅 플레이트:, E74999
모듈 하단부:, E75000
보호 캡: M12, E73004
막아주는 덮개:, E75231
소음 제동장치:, E75232
L자형 연결:, E75228
T-눌러 끼우는 연결관:, E75227
비고
비고
공압식으로 작동되지 않으면, E75231 씰링 플러그가 삽입되어야 합니다.
오염이나 먼지의 유입을 차단하십시오.
다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:
L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.
"다운로드"에서 압축공기 및 EMC/ESD에 관련된 주의사항을 참조하십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀러지: ; 세 방향 가능함
연결부 커넥터: M12
다이어그램 및 그래프
기압 상징
1 x 5/3 way 슬라이드 밸브 (중복되지 않음); 중간 위치 차단