빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface ClassicLine 모듈
AC5274
ClassicLine 4DI 3DO IP67
빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface ClassicLine 모듈
AC5274
ClassicLine 4DI 3DO IP67
- 빠른 장착 기술로 쉬운 무도구 설치 및 배선
- 자유 선택 가능한 플랫 케이블의 세 가지 방향
- 작동, 스위칭 상태 및 오류 표시를 위한 명확한 가시성을 제공하는 강력한 LED
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 센서 및 액추에이터 연결을 위한 견고한 M12 커넥터
어플리케이션
어플리케이션 | 필드 설치 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 250 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 3 |
추가 전압 공급 [V] | 15...30 DC; (AUX) |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 3 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 4 |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP |
입력의 센서 공급 | AS-i |
전압 공급 [V] | 18...30 |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 200 |
입력 전류 높음 [mA] | 6...10 |
입력 전류 낮음 [mA] | 0...2 |
스위칭 레벨 높음 [V] | > 11 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
디지털 출력 수 | 3 |
---|---|
회로 | PNP |
전압 레인지 DC [V] | 15...30; (PELV 준수) |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 1000; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
쇼트 방지 | yes |
갈바니 전류의 접속상태 분리 | yes |
엑추에이터 공급 출력 | AUX |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 162 |
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i 어드레싱 | 어드레싱 소켓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 지정 모드 확장 | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i 마스터 프로파일 | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-프로필 | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID 코드 [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
전산자료 단위의 확보 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 273,7 |
---|---|
마운팅 타입 | AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨 |
재질 | PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
모듈 연결 | 평형 케이블 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
|
---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀러지: ; 세 방향 가능함 |
전기적 연결 - 입력
커넥터: M12; 코딩: A |
전기적 연결 - 출력
커넥터: M12; 코딩: A |