빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface Airbox
AC528A
AirBox 2x3/2 4DI-Y II 3D
빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface Airbox
AC528A
AirBox 2x3/2 4DI-Y II 3D
- 실린더 및 밸브 액추에이터의 분산 트리거링용
- AS-i I/O 모듈 및 솔레노이드 밸브의 조합
- 액추에이터 부근의 분산 어플리케이션으로 인한 고에너지 효율
- 설치 및 배선 복잡성 감소
- 빠른 장착 기술로 쉬운 무도구 설치 및 배선
어플리케이션
어플리케이션 | AS-i ATEX 모듈 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 280 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4; 공압 출력 수: 2 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 4 |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP |
입력의 센서 공급 | AS-i |
전압 공급 [V] | 20...30; (평형 케이블을 통함) |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 200 |
입력 전류 높음 [mA] | 6...10 |
입력 전류 낮음 [mA] | 0...2 |
스위칭 레벨 높음 [V] | > 11 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
공압 출력 수 | 2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...50 |
---|---|
보호등급 | IP 50 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 287 |
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i 어드레싱 | 어드레싱 소켓 | |||||||||||||||||||||||||
주소 지정 모드 확장 | yes | |||||||||||||||||||||||||
AS-i 마스터 프로파일 | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i-프로필 | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID 코드 [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i 인증서 보류중 | yes | |||||||||||||||||||||||||
전산자료 단위의 확보 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 415,5 |
---|---|
마운팅 타입 | 신속한 마운팅 |
재질 | PA; POM; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금 |
공압 시스템 | 2 x 3/2-way 슬라이드 밸브 (오버래핑 방지) |
동작 압력 레인지 [bar] | 2...8 |
동작 압력 레인지 [MPa] | 0,2...0,8 |
6/5 bar일때 공기 양 [l/min] | 500 |
압력공기 안정성 | 윤활유를 바르지 않은 압축공기 등급 6-3-1; 윤활유를 바른 압축공기 등급 6-3-4 |
수동 오버라이드 (manual override) | 누름/해제 또는 누름/돌림/잠금 |
튜브 피팅 | 8 mm |
배기 | 배기 가스가 튜브 연결을 통해 배출될 수 있습니다. |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
모듈 연결 | 평형 케이블 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
비고 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀러지: ; 세 방향 가능함 |
---|---|
연결부 | 커넥터: M12 |
다이어그램 및 그래프
기압 상징
|
|
---|