Profinet 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터
AL1303
IO-Link Master DL PN 8P IP69K
Profinet 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터
AL1303
IO-Link Master DL PN 8P IP69K
- 자동화 네트워크 및 IT 네트워크 간의 분리
- 기계 데이터, 프로세스 파라메터 및 진단 데이터를 컨트롤러로 안정적으로 전송
- ProfiNet 인터페이스와 분리된 MQTT JSON 인터페이스
- 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 최대 8개의 IO-Link 장치 연결용
대체 제품: AL1307 제품 비교: AL1303 / AL1307 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
어플리케이션 | 위생영역; E/A-필드 응용 위한 모듈 |
---|---|
데이지 체인 (Daisy-chain) 방식 | 필드 버스 인터페이스 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...28 DC; (US ; SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | 300...3900; (US) |
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 3,6 |
---|
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 | 16; (구성가능) |
---|---|
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 16; 디지털 출력 수: 8 |
입력
디지털 입력 수 | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
스위칭 레벨 높음 [V] | 11...28 |
스위칭 레벨 낮음 [V] | 0...5 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
디지털 출력 수 | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 300 |
쇼트 방지 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet; IO-Link |
---|
전송 표준 | 100Base-TX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 속도 | 100 MBit/s | ||||||
기록문(프로토콜) | PROFINET | ||||||
공장설정 |
|
||||||
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
전송 표준 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 속도 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
기록문(프로토콜) | MQTT JSON | ||||
공장설정 |
|
||||
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
전송 타입 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO 링크 수정 | 1.1 |
포트 클래스 A 번호 | 8 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
저장온도 [°C] | -25...85 | ||||
최대 상대 공기습도 [%] | 90 | ||||
보호등급 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (스텐레스 보호 캡으로 작동: IP 69K) | ||||
보호등급 (NEMA 250) | 6P | ||||
오염정도 | 2 | ||||
화학성분 매체 |
|
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 78 |
기계적 데이터
무게 [g] | 395 |
---|---|
재질 | 하우징: PA 회색; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
씰링 재질 | EPDM |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - Ethernet
PROFINET X21, X22 | 커넥터: M12; 코딩: D; 씰링: EPDM |
---|
전기적 연결 - 전압 공급
X31 | 커넥터: M12; 코딩: A |
---|
전기적 연결 - 프로세스 커넥션
IO-Link Port Class A X01...X08 | 커넥터: M12; 코딩: A; 씰링: EPDM |
---|