어플리케이션
어플리케이션 | E/A-필드 응용 위한 모듈 |
---|---|
데이지 체인 (Daisy-chain) 방식 | 필드 버스 인터페이스 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | 300...3900; (US) |
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 3,6 |
---|
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 | 16; (구성가능) |
---|---|
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 16; 디지털 출력 수: 8 |
입력
디지털 입력 수 | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
스위칭 레벨 높음 [V] | 11...30 |
스위칭 레벨 낮음 [V] | 0...5 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
디지털 출력 수 | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 300 |
쇼트 방지 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet; IO-Link |
---|
전송 표준 | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 속도 | 100 MBit/s | |||||||||
기록문(프로토콜) | PROFINET | |||||||||
공장설정 |
|
|||||||||
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
전송 표준 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 속도 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
기록문(프로토콜) | MQTT JSON | ||||
공장설정 |
|
||||
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
전송 타입 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO 링크 수정 | 1.1 |
포트 클래스 A 번호 | 8 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
저장온도 [°C] | -25...85 | ||||
최대 상대 공기습도 [%] | 90 | ||||
보호등급 | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
보호등급 (NEMA 250) | 6P | ||||
오염정도 | 2 | ||||
화학성분 매체 |
|
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 76 |
기계적 데이터
무게 [g] | 411,4 |
---|---|
재질 | 하우징: PA 주황색; 소켓: 황동 니켈도금함 |
씰링 재질 | 플루오르 탄성고무 (FKM) |
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - IO-Link
IO-Link Port Class A X01...X08 | 커넥터: M12; 코딩: A; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
---|
전기적 연결 - 이더넷
PROFINET X21, X22 | 커넥터: M12; 코딩: D; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
---|
전기적 연결 - 전압 공급
X31 | 커넥터: M12; 코딩: A |
---|