• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. 필드버스 구성요소
  4. IO 링크 - 식품 산업계에서 필드 어플케이션을 위한 마스터
  5. AL1307

Profinet 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터

AL1307

IO-Link Master DL PN 8P IP69K

Profinet 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터

AL1307

IO-Link Master DL PN 8P IP69K

  • 자동화 네트워크 및 IT 네트워크 간의 분리
  • 기계 데이터, 프로세스 파라메터 및 진단 데이터를 컨트롤러로 안정적으로 전송
  • ProfiNet 인터페이스와 분리된 MQTT JSON 인터페이스
  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 최대 8개의 IO-Link 장치 연결용
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • profinet
어플리케이션
어플리케이션 위생영역; E/A-필드 응용 위한 모듈
데이지 체인 (Daisy-chain) 방식 필드 버스 인터페이스
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...28 DC; (US ; SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] 300...3900; (US)
보호 클래스 III
센서 공급 US
최대 전류 부하 합계 [A] 3,6
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 16; (구성가능)
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 16; 디지털 출력 수: 8
입력
디지털 입력 수 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
스위칭 레벨 높음 [V] 11...28
스위칭 레벨 낮음 [V] 0...5
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 yes
출력
디지털 출력 수 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 300
쇼트 방지 yes
인터페이스
통신 인터페이스 Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET
전송 표준 100Base-TX
전송 속도 100 MBit/s
기록문(프로토콜) PROFINET
공장설정
IP 어드레스: 0.0.0.0
subnet 마스크: 0.0.0.0
Gateway IP 어드레스: 0.0.0.0
MAC-어드레스: 타입라벨을 보십시오.
인터페이스에 대한 참고사항
IO-Link Integration Edition 2
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
S2 중복
Netload Class III
CiR (Configuration in Run)
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
지원된 네트워크 토폴로지: 라인
Ethernet - Internet of Things
전송 표준 10Base-T; 100Base-TX
전송 속도 10 MBit/s; 100 MBit/s
기록문(프로토콜) MQTT JSON
공장설정
IP 어드레스: 169.254.x.x
subnet 마스크: 255.255.0.0
Gateway IP 어드레스: 0.0.0.0
MAC-어드레스: 타입라벨을 보십시오.
인터페이스에 대한 참고사항
안전 프로토콜: HTTPS
IO-Link Master
전송 타입 COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
포트 클래스 A 번호 8
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
저장온도 [°C] -25...85
최대 상대 공기습도 [%] 90
보호등급 IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (스텐레스 보호 캡으로 작동: IP 69K)
보호등급 (NEMA 250) 6P
오염정도 2
화학성분 매체
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27
진동 내구성
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [년 (해)] 76
기계적 데이터
무게 [g] 427,1
재질 하우징: PA 회색; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L)
씰링 재질 EPDM
액세서리
구성 부품
보호 캡: 1 x M12, 스텐레스, E12542
비고
비고
더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주기바랍니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결 - Ethernet
PROFINET X21, X22 커넥터: M12; 코딩: D; 씰링: EPDM
전기적 연결 - 전압 공급
X31 커넥터: M12; 코딩: A
전기적 연결 - 프로세스 커넥션
IO-Link Port Class A X01...X08 커넥터: M12; 코딩: A; 씰링: EPDM