- 제품
- 산업용 커뮤니케이션 시스템
- 필드버스 구성요소
- IO 링크 - M12 모듈
- AL2221
IO-Link 입력/출력 모듈
AL2221
IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP69K
IO-Link 입력/출력 모듈
AL2221
IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP69K
- Jeder Anschluss als digitaler Ein-oder Ausgang nutzbar
- Performance Line mit separater 24 V-Spannungsversorgung der Ausgänge über standardisierte M12 L-Codierung für hohe Strombelastbarkeit
- Digitale Eingangsfilter, Performance Line-Variante mit bis zu 1,8 A Ausgangsstrom
- Parametrierung und Diagnose per IO-Link
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 1100; (US) |
보호 클래스 | III |
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 | 16 |
---|---|
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 16; 디지털 출력 수: 16 |
입력
디지털 입력 수 | 16; (구성가능) |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP; (type 3 (IEC 61131-2)) |
입력의 센서 공급 | US |
전압 공급 [V] | 18...30 |
입력 전류 높음 [mA] | 2...15 |
입력 전류 낮음 [mA] | 0...1,5 |
스위칭 레벨 높음 [V] | 11...28 |
스위칭 레벨 낮음 [V] | 0...5 |
출력
디지털 출력 수 | 16; (구성가능) |
---|---|
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 1000 |
최대 총 전류 부하 출력 [A] | 1 |
쇼트방지 | yes |
엑추에이터 공급 출력 | US |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
전송 타입 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SIO 모드 | 아니오 | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 4 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
||||
참고 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
저장온도 [°C] | -25...70 | ||||
최대 상대 공기습도 [%] | 90 | ||||
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 | ||||
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 69K; (스텐레스 보호 캡으로 작동: IP 69K) | ||||
보호등급 (NEMA 250) | 6P | ||||
오염정도 | 2 | ||||
화학성분 매체 |
|
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||
진동 내구성 |
|
||||||
MTTF [년 (해)] | 46 |
기계적 데이터
무게 [g] | 454,235 |
---|---|
크기 [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
재질 | 하우징: PA 회색; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
씰링 재질 | EPDM |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - IO-Link
X1 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
전기적 연결 - 입력 / 출력
X1.0...X1.7 | 커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 씰링: EPDM |
---|