- 제품
- 산업용 커뮤니케이션 시스템
- 필드버스 구성요소
- IO 링크 - M12 모듈
- AL2284
IO-Link 온도 모듈
AL2284
IOL MOD 4xTEMP IP69K
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 200; (US) |
보호 클래스 | III |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 입력 수: 4 |
---|
입력
아날로그 입력 수 | 4; (PT100: 2선식, 3선식 그리고 4선식 센서 연결; PT1000: 2선식, 3선식 그리고 4선식 센서 연결, TCK, TJK) |
---|---|
정밀 아날로그 입력 [%] | ± 0,3 |
아날로그 입력 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아날로그 입력 |
|
||||||
아날로그 입력 |
|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
전송 타입 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1.3 | ||||
SIO 모드 | 아니오 | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 4 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
저장온도 [°C] | -25...70 | ||||
최대 상대 공기습도 [%] | 75; (5...75) | ||||
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 | ||||
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 69K; (스텐레스 보호 캡으로 작동: IP 69K) | ||||
보호등급 (NEMA 250) | 6P | ||||
오염정도 | 2 | ||||
화학성분 매체 |
|
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 283,8 |
---|---|
재질 | 하우징: PA 회색; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
씰링 재질 | EPDM |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - IO-Link
X1 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
전기적 연결 - 입력
X1.0...X1.3 | 커넥터: 4 x M12; 코딩: A; 씰링: EPDM |
---|