- 제품
- 산업용 커뮤니케이션 시스템
- 필드버스 구성요소
- IO 링크 - M12 모듈
- AL2336
IO 링크 CompactLine 모듈
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
어플리케이션
어플리케이션 | E/A-필드 응용 위한 모듈 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
전류소모 [mA] | 50; (US) |
보호 클래스 | III |
추가 전압 공급 [V] | 18...30 DC; (UA) |
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA] | 3600; (UA) |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 12 |
---|
출력
디지털 출력 수 | 12; (6 x 2) |
---|---|
출력 기능 | PNP |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 1800 |
최대 총 전류 부하 출력 [A] | 3,6; (출력면 당 최대 전류 부하: 1800 mA) |
갈바니 전류의 접속상태 분리 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
DevideIDs 지원됨 |
|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO 링크 수정 | 1.1 |
SDCI 표준 | IEC 61131-9 |
SIO 모드 | 아니오 |
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 5,6 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
저장온도 [°C] | -25...70 | ||||
최대 상대 공기습도 [%] | 90 | ||||
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 | ||||
보호등급 | IP 65; IP 67 | ||||
보호등급 (NEMA 250) | 6P | ||||
오염정도 | 2 | ||||
화학성분 매체 |
|
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 308,8 |
---|---|
크기 [mm] | 26 x 59,3 x 152 |
재질 | 하우징: PA; 소켓: 황동 니켈도금함 |
씰링 재질 | 플루오르 탄성고무 (FKM) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - IO-Link
X1 | 커넥터: M12; 코딩: A |
---|
전기적 연결 - 전압 공급
X31 | 커넥터: M12; 코딩: A |
---|
전기적 연결 - 출력
X1.0...X1.5 | 커넥터: M12; 코딩: A; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
---|