이더넷 스위칭
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
이더넷 스위칭
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
어플리케이션
디자인 | 현장 어플리케이션을 위한 unmanaged switch |
---|---|
어플리케이션 | TCP/IP 네트워크의 경우; 이더넷 / IP 네트워크용; Modbus TCP 네트워크용 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...32 DC; (US ; SELV/PELV에 대하여; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
정격전압 DC [V] | 12 / 24 |
전류소모 [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이더넷 인터페이스 수 | 6 | ||||||||
전송 표준 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
전송 속도 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
저장온도 [°C] | -25...85 | ||||
최대 상대 공기습도 [%] | 90 | ||||
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 4000 | ||||
보호등급 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (스텐레스 보호 캡으로 작동: IP 69K) | ||||
보호등급 (NEMA 250) | 6P | ||||
오염정도 | 2 | ||||
화학성분 매체 |
|
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
급격한 온도변화 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 315 |
---|---|
재질 | 하우징: PA 회색; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
씰링 재질 | EPDM |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - Ethernet
X01...X06 | 커넥터: 6 x M12; 코딩: D; 씰링: EPDM |
---|
전기적 연결 - 전압 공급
X31 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|