• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. 이더넷 필드 모듈
  4. 공장 자동화를 위한 이더넷 I/O 모듈
  5. AL4102

PROFINET 인터페이스를 보유한 이더넷 모듈

AL4102

ETH Module PFL PN 16DI IP67

PROFINET 인터페이스를 보유한 이더넷 모듈

AL4102

ETH Module PFL PN 16DI IP67

  • 디지털 입력방식을 가진 Fieldbus 모듈
  • 명확한 배선구조를 위하여 필드 버스에 센서를 직접 연결함
  • 이더넷 모듈에 통합된 고주파 카운터 기능
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • ce
  • ukca
  • cul
  • profinet
어플리케이션
어플리케이션 E/A-필드 응용 위한 모듈
데이지 체인 (Daisy-chain) 방식 전압 공급; 필드 버스 인터페이스
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...30 DC; (US ; SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US)
보호 클래스 III
최대 전류 부하 합계 [A] 3,6
전체 전류 등급 (UL) [A] 3,2
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 16
입력
디지털 입력 수 16; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2 )
스위칭 레벨 높음 [V] 11...30
스위칭 레벨 낮음 [V] 0...5
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 yes
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 실시간 계시기를 보유한
기능 및 파라메터
동작원리 CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
수량 8 (각 포트에 대한 1개 카운터)
카운트 빈도수 4500 Hz
메인 카운터 32 Bit (0…4.294.967.295)
배치 (batch) 카운터 16 Bit (0…65.535)
인터페이스
통신 인터페이스 Ethernet
Ethernet - PROFINET
전송 표준 100Base-TX
전송 속도 100 MBit/s
기록문(프로토콜) PROFINET
공장설정
IP 어드레스: 0.0.0.0
subnet 마스크: 0.0.0.0
Gateway IP 어드레스: 0.0.0.0
MAC-어드레스: 타입라벨을 보십시오.
인터페이스에 대한 참고사항
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
S2 중복
Netload Class III
CiR (Configuration in Run)
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
지원된 네트워크 토폴로지: 라인
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
저장온도 [°C] -25...85
최대 상대 공기습도 [%] 90
보호등급 IP 65; IP 66; IP 67
보호등급 (NEMA 250) 6P
오염정도 2
화학성분 매체
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27
진동 내구성
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [년 (해)] 129
기계적 데이터
무게 [g] 424,4
재질 하우징: PA 주황색; 소켓: 황동 니켈도금함
씰링 재질 플루오르 탄성고무 (FKM)
비고
비고
더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주기바랍니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 이더넷
IN / OUT XF1, XF2 커넥터: M12; 코딩: D; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
전기적 연결 - 전압 공급 IN
XD1 커넥터: M12; 코딩: L
전기적 연결 - 전압 공급 OUT
XD2 커넥터: M12; 코딩: L; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
전기적 연결 - 프로세스 커넥션
Digital Input X1...X8 커넥터: M12; 코딩: A; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)