PROFINET 인터페이스를 보유한 이더넷 모듈
AL4302
ETH Module PFL PN 8DO 8DI IP67
PROFINET 인터페이스를 보유한 이더넷 모듈
AL4302
ETH Module PFL PN 8DO 8DI IP67
- 디지털 입력 및 출력을 지원하는 필드버스 모듈
- 명확한 배선 구조를 위해 액추에이터와 센서를 필드버스에 직접 연결
- 대형 액추에이터 연결 가능
- 출력을 직접 전환할 수 있는 옵션을 가진 고주파 카운터 기능
- 표준화된 L 코드 M12 접속 기술을 보유한 데이지체인 (daisy-chain) 전원 공급 장치
어플리케이션
어플리케이션 | E/A-필드 응용 위한 모듈 |
---|---|
데이지 체인 (Daisy-chain) 방식 | 전압 공급; 필드 버스 인터페이스 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | 300...3900 |
보호 클래스 | III |
추가 전압 공급 [V] | 20...30 DC; (UA) |
최대 전류 부하 합계 [A] | 8 |
---|---|
포트당 정격전류 [A] | 3,6 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 3,6 |
---|---|
포트당 정격전류 [A] | 3,6 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 8; 디지털 출력 수: 8 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 8; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2 ) |
---|---|
스위칭 레벨 높음 [V] | 11...30 |
스위칭 레벨 낮음 [V] | 0...5 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
디지털 출력 수 | 8 |
---|---|
쇼트 방지 | yes |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 3600 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 실시간 계시기를 보유한 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기능 및 파라메터 |
|
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet |
---|
전송 표준 | 100Base-TX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 속도 | 100 MBit/s | ||||||||
기록문(프로토콜) | PROFINET | ||||||||
공장설정 |
|
||||||||
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
저장온도 [°C] | -25...85 | ||||
최대 상대 공기습도 [%] | 90 | ||||
보호등급 | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
보호등급 (NEMA 250) | 6P | ||||
오염정도 | 2 | ||||
화학성분 매체 |
|
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 421 |
---|---|
재질 | 하우징: PA 주황색; 소켓: 황동 니켈도금함 |
씰링 재질 | 플루오르 탄성고무 (FKM) |
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 이더넷
IN / OUT XF1, XF2 | 커넥터: M12; 코딩: D; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
---|
전기적 연결 - 전압 공급 IN
XD1 | 커넥터: M12; 코딩: L |
---|
전기적 연결 - 전압 공급 OUT
XD2 | 커넥터: M12; 코딩: L; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
---|
전기적 연결 - 프로세스 커넥션
Digital Output X1...X4 | 커넥터: M12; 코딩: A; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
---|