RFID 평가 유닛 LF/HF
DTE104
DTELF/HFABRWENUS00
RFID 평가 유닛 LF/HF
DTE104
DTELF/HFABRWENUS00
- 이더넷 TCP/IP를 가진 RFID 평가유닛
- RFID 안테나 또는 디지털 I/O 연결용 채널 4개 제공
- ifm 표준 접속 케이블로 안테나 연결
- 디바이스 셋업, 진단 및 모니터링을 위한 최상화된 이더넷 TCP/IP 웹 서버
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
어플리케이션
어플리케이션 | 최대 4개의 읽기/쓰기 헤드 타입 ANT4xx/ANT5xx/ANT600 용 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 3000 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 4 |
---|
출력
디지털 출력 수 | 4 |
---|---|
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet | |||
---|---|---|---|---|
공장설정 |
|
기록문(프로토콜) | TCP/IP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...85 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 108,28 |
기계적 데이터
무게 [g] | 389 |
---|---|
크기 [mm] | 115 x 46,2 x 85 |
재질 | 상단부: PA Grivory GV5H 주황색; 상단부: TPE; 하단부: GD-AlSi12 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - Ethernet
Port 1/2 | 커넥터: 2 x M12; 코딩: D |
---|
전기적 연결 - 전압 공급
AUX | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
전기적 연결 - 프로세스 커넥션
IO 1...4 | 커넥터: 4 x M12; 코딩: A |
---|