기울기 센서
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
기울기 센서
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
- 기울기 각도를 정밀하게 감지
- 높은 반복성
- 정밀한 아날로그 출력
- 모바일 기기에 사용하기 적합함
제품 특성
측정 축 수효 | 1 |
---|---|
모서리 영역 [°] | ± 90 |
어플리케이션
동작원리 | 정적 |
---|---|
어플리케이션 | 산업 응용; 모바일 어플리케이션 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 35 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력 시그널 | 아날로그 시그널; (특성곡선 참조) |
---|---|
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0,5...4,5 |
최소 부하 내구성 [Ω] | 50000 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정 축 수효 | 1 |
---|---|
모서리 영역 [°] | ± 90 |
정확성 / 편차
반복성 [°] | 0,1 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...85 |
---|---|
저장온도 [°C] | -30...85 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 884 |
기계적 데이터
무게 [g] | 282 |
---|---|
크기 [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
재질 | 하우징: PPO |
조임 토크 [Nm] | 1,8 |
설치위치 | 수직의 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 3,5 m, PUR |
---|
다이어그램 및 그래프
측정 및 설치 방향
|
|
---|