기울기 센서
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
기울기 센서
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
- 정확한 제로 포인트 감지
- 높은 반복성
- 정밀한 스위칭 출력
- 소형 디자인
제품 특성
측정 축 수효 | 1; (Z) |
---|---|
모서리 영역 [°] | 1…-6 |
하우징 | 플라스틱 하우징 |
어플리케이션
동작원리 | 정적 |
---|---|
작동 원리 | 액체를 함유한 귀금속 |
어플리케이션 | 산업 응용; 모바일 어플리케이션 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...30 DC |
---|---|
최대 전류 소모량 [mA] | 700 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|
출력
출력 시그널 | 스위칭 시그널; (see characteristics) |
---|---|
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | N.O. |
측정 범위 / 설정 범위
세트포인트 SP에 주의 |
|
|||
---|---|---|---|---|
측정 축 수효 | 1; (Z) | |||
모서리 영역 [°] | 1…-6 |
정확성 / 편차
정확성 [°] | 0,2 |
---|---|
반복성 [°] | <0,2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -30...80 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 571 |
기계적 데이터
무게 [g] | 226,9 |
---|---|
하우징 | 플라스틱 하우징 |
마운팅 타입 | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
크기 [mm] | 75 x 22 x 18 |
설치위치 | 수평의 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 3,1 m, PVC |
---|
다이어그램 및 그래프
측정 및 설치 방향
|
|
---|