• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 기울기 센서
  4. 정적 기울기 센서
  5. JN2300

기울기 센서

JN2300

INC-M2M360J-KG/US

기울기 센서

JN2300

INC-M2M360J-KG/US

  • X 및 Y 축 기울기 각도를 정밀하게 측정
  • 두 축의 총 앵글형 범위에 걸친 높은 측정 정확도
  • 영점 지점, 카운팅 방향 및 제한 주파수 조정 가능
  • 견고한 컴팩트 하우징
  • 다양한 커뮤니케이션 작업을 위한 고성능 CAN 인터페이스
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
측정원칙 MEMS 정전용량형
통신 인터페이스 CAN
경사도 측정
측정 축 수효 2
모서리 영역 [°] 0…360 / ± 180
어플리케이션
동작원리 정적
어플리케이션 특수이동기계 어플리케이션용 2축의 고정밀 경사 측정
전기적 데이터
동작 전압 [V] 9,2...30 DC
전류소모 [mA] 70; (24 V DC, 25 °C)
최대 전류 소모량 [mA] 310; (9,2 V DC; -40 °C)
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 300; (웜업 (warm-up) 시간; 최대 설치시간: 1000 ms)
측정 범위 / 설정 범위
측정원칙 MEMS 정전용량형
경사도 측정
측정 축 수효 2
모서리 영역 [°] 0…360 / ± 180
한계 주파수 [Hz] 0,5...10; (파라메터화 가능)
진동 측정
진동 측정 영역 [g] 16; (± 2; ± 4; ±8 g 파라메터화 가능)
진동 측정 영역 [mm/s] 3200
주파 영역 [Hz] 0,1...400
측정 축 수효 X/Y/Z 파라메터화 가능
정확성 / 편차
정확성 [°] ≤ ± 0,5; (앱솔루트)
히스테리시스 [°] ≤ ± 0.05
반복성 [°] ≤ ± 0,1
해상도 [°] 0,1
온도계수 [1/K] ≤ ± 0,02 °
인터페이스
통신 인터페이스 CAN
CAN 인터페이스 수 1
종단 저항기 yes; (내면 ; 파라메터화 가능)
CAN
기록문(프로토콜) SAE J1939
공장설정
전송속도: 250 kBit/s
디바이스 어드레스 (ECU): 25
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
저장온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
DIN EN 55022 B 등급 / CISPR 16-2-3 30 - 1000 MHz
CISPR 25 ECE R 10 30 - 1000 MHz 협대역 및 광대역
ISO 11452-2 ECE R 10 20 - 2000 MHz / 30 V/m
ISO 7637-2 ECE R 10 운영, 스위칭 on, 스위칭 off, 동안에 펄스 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 및 펄스 방출
ISO 7637-3 - 80 V 펄스 a / + 80 V 펄스 b
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 100 g 1 ms / 10000 축당 (X/Y) 충격
DIN EN 60068-2-29 30 g 6 ms / 24000 쇼크 (지속적인 쇼크)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-64 10...2000 Hz Test VII / 무작위, 마운팅 위치 차체
DIN EN 60068-2-6 10...500 Hz / 10 g 10 주기/축, 사인
염분 스프레이 테스트
DIN EN 60068-2-52 엄격도 5 (모터 차량)
댐프 히트
DIN EN 60068-2-30 55 °C 상단부 순환온도 / 95 % rh 24시간의 2주기
MTTF [년 (해)] 372
표준 ECE R 10과 호환, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07
기계적 데이터
무게 [g] 415
크기 [mm] 90 x 62 x 33,2
재질 하우징: 아연 주조함 니켈도금함
설치위치 수평의
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
Run 모드 1 x LED, 녹색
오류 1 x LED, 적색
액세서리
구성 부품
보호 뚜껑: 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - CAN-In
커넥터: 1 x M12; 코딩: A
전기적 연결 - CAN-Out
커넥터: 1 x M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
측정 및 설치 방향
수평 설치 포지션 / x축 및 Y축을 중심으로 회전