- 제품
- 센서
- 정전 용량형 센서
- 모든 정전용량형 센서
- KTV101
M22 라이트
KTV101
KTE-VOKM--RKG/US/IO
M22 라이트
KTV101
KTE-VOKM--RKG/US/IO
- kTE 디자인의 시각화 조명
- 플래시, 조명, 맥동. 모든것을 위한 하나의 조명!
- 스텐레스 스틸 및 플라스틱 심볼 디스크에 적합
- IO-Link 유무에 무관한 RGB 피드백
- M22 조명은 IO-Link 통신을 사용하거나 사용하지 않고 작동합니다.
제품 특성
통신 인터페이스 | IO-Link |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...32 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
전류소모 |
|
---|
입력
입력의 전체 번호 | 2 |
---|---|
스위칭 레벨 높음 [V] | < 4,8; (24V에서 안전하게 꺼짐 : 전압 <= Ub*0,2) |
스위칭 레벨 낮음 [V] | > 19,2; (24V에서 안전하게 켜짐 : 전압 >= Ub*0,8) |
입력 |
|
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO 링크 수정 | 1.1.3 | ||||||||||||
프로파일 |
|
||||||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 5 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...65 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 69K; (앞면) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 309 | ||||||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 48,1 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
스레드 지정 | M22 x 1 |
재질 | 하우징: PA; 잠금 너트: PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
||
---|---|---|---|
액세서리가 요구됩니다. |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|