- 제품
- 이미지 처리 / 식별
- 비전 센서
- 물체 인식 및 검사용 2D 비전 센서
- O2D510
물체 검출 센서
O2D510
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/S/16
물체 검출 센서
O2D510
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/S/16
- 최대 품질보증을 위한 윤곽 및 표면의 결합 가능한 2D 검사
- 까다로운 요구사항도 충족시키는 강력한 알고리즘
- 사용자 친화적인 소프트웨어로 검사 작업 설정 간소화
- 변화하는 조명 조건에서 신뢰성있는 작동
- 디테일한 전기 초점
제품 특성
빛의 형태 | RGBW |
---|---|
화면 해상도 [px] | 1280 x 960 |
최대 읽기 속도 [Hz] | 40 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 편광필터 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 320; (24V DC 전형적인) |
최대 전류 소모량 [mA] | 700; (18V DC, 스위칭된 출력으로, 메모리 스틱 활성화) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | RGBW |
웨이브 길이 [nm] | 625; 525; 453 |
이미지 센서 | CMOS 이미지 센서 흑색/백색 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 1; 디지털 출력 수: 1 |
---|
입력
트리거(Trigger) | 외부; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; 내면 |
---|---|
디지털 입력 수 | 1 |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN; (파라메터화 가능) |
---|---|
디지털 출력 수 | 1; (구성가능) |
출력 기능 | 구성가능 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 1 |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 100 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
시야필드 크기 [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작업거리 [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
화면 해상도 [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
렌즈 타입 | 표준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
편광필터 사용가능 | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 읽기 속도 [Hz] | 40 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | ifm Vision Assistant를 보유한 PC를 통함 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet |
---|
이더넷 인터페이스 수 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 표준 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
전송 속도 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
기록문(프로토콜) | TCP/IP; PROFINET | ||||
공장설정 |
|
||||
사용 유형 | 파라메터 세팅; 데이터 전송 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...50 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...70 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90; (비응축) |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 4000 |
보호등급 | IP 65 |
오염정도 | 3 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
광생물학적 안전성 | 위험 그룹 1; (EN 62471) | ||||
전기적 안전 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 622,35 |
---|---|
마운팅 타입 | 나사식 마운팅; (보어 홀 (bore hole) M4 x 7mm) |
크기 [mm] | 45 x 45 x 86 |
재질 | 하우징: 아연 주조함 파우더 코팅함; 정면 렌즈: Gorillaglas; LED 윈도: PC; 누름버튼: POM |
씰링 재질 | 플루오르 탄성고무 (FKM) |
조임 토크 [Nm] | 2,1 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
작동 요소 |
|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - supply
커넥터: 1 x M12; 코딩: L; 성형체: 스텐레스 |
전기적 연결 - 이더넷
커넥터: 1 x M12; 코딩: D; 성형체: 스텐레스; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |