• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. 비전 센서
  4. 물체 인식 및 검사용 2D 비전 센서
  5. O2D552

물체 검출 센서

O2D552

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A

물체 검출 센서

O2D552

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/W/30/5A

  • 최대 품질보증을 위한 윤곽 및 표면의 결합 가능한 2D 검사
  • 사용자 친화적인 소프트웨어로 검사 작업 설정 간소화
  • 까다로운 요구사항도 충족시키는 강력한 알고리즘
  • 변화하는 조명 조건에서 신뢰성있는 작동
  • 디테일한 전기 초점
  • ce
  • ukca
  • profinet
제품 특성
빛의 형태 적외선
화면 해상도 [px] 1280 x 960
최대 읽기 속도 [Hz] 40
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC
전류소모 [mA] < 300; (24V DC 전형적인)
최대 전류 소모량 [mA] 650; (18V DC, 스위칭된 출력으로, 메모리 스틱 활성화)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 850
이미지 센서 CMOS 이미지 센서 흑색/백색
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 1; 디지털 출력 수: 2
입력
트리거(Trigger) 외부; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; 내면
디지털 입력 수 1
출력
전기적 디자인 PNP/NPN; (파라메터화 가능)
디지털 출력 수 2; (구성가능)
출력 기능 구성가능
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 1
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 100
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
시야필드 크기 [mm]
작업거리 시야
35 25 x 19
300 184 x 138
500 304 x 228
1000 604 x 453
1500 904 x 678
2000 1204 x 903
2500 1504 x 1128
작업거리 [mm] > 35
화면 해상도 [px] 1280 x 960
렌즈 타입 광각
최대 읽기 속도 [Hz] 40
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 ifm Vision Assistant를 보유한 PC를 통함
인터페이스
통신 인터페이스 Ethernet
이더넷
이더넷 인터페이스 수 1
전송 표준 10Base-T; 100Base-TX
전송 속도 10 MBit/s; 100 MBit/s
기록문(프로토콜) TCP/IP; PROFINET
공장설정
IP 어드레스: 192.168.0.69
subnet 마스크: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP 어드레스: 192.168.0.201
MAC-어드레스: 타입라벨을 보십시오.
사용 유형 파라메터 세팅; 데이터 전송
작동 조건
주변온도 [°C] -10...50
저장온도 [°C] -40...70
최대 상대 공기습도 [%] 90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 4000
보호등급 IP 65
오염정도 3
테스트 / 인증서
EMC
EN IEC 61000-6-4 간섭 방사 industrial environments
EN IEC 61000-6-2 방해에 대한 견고성 industrial environments
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 반복되지 않음
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / 반복됨
진동 내구성
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
광생물학적 안전성 면제된 그룹; (EN 62471)
전기적 안전
EN IEC 61010-2-201 단지 PELV 회로를 통한 전기적 공급
기계적 데이터
무게 [g] 614,6
마운팅 타입 나사식 마운팅; (보어 홀 (bore hole) M4 x 7mm)
크기 [mm] 45 x 45 x 86
재질 하우징: 아연 주조함 파우더 코팅함; 정면 렌즈: Gorillaglas; LED 윈도: PC; 누름버튼: POM
씰링 재질 플루오르 탄성고무 (FKM)
조임 토크 [Nm] 2,1
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
동작원리 2 x LED, 녹색
동작원리 2 x LED, 황색
다기능 버튼 2 x LED, 녹색/황색
작동 요소
1 다기능 버튼
액세서리
액세서리 (옵션)
마운팅 액세서리
보호 유리
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - supply
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스
전기적 연결 - 이더넷
커넥터: 1 x M12; 코딩: D; 성형체: 스텐레스; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)