• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. 비전 센서
  4. 물체 인식 및 검사용 2D 비전 센서
  5. O2U552

물체 검출 센서

O2U552

O2UIRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/W/5A

물체 검출 센서

O2U552

O2UIRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/W/5A

  • 품질 관리 및 식별을 위한 범용 2D 비전 센서 (윤곽 감지, BLOB 분석, 1D/2D 코드 읽기, OCR)
  • 구성요소, 코드 또는 문자의 최적 조명을 위하여 내장된 적외선 LED
  • 프로세스 인터페이스 내장됨: TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNet, IO-Link
  • 변화하는 조명 조건에서 신뢰성있는 작동
  • 내장된 메모리 스틱
  • IO-Link 프로세스 인터페이스
  • ce
  • ukca
  • iolink
제품 특성
빛의 형태 적외선
화면 해상도 [px] 1280 x 960
최대 읽기 속도 [Hz] 40
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC
전류소모 [mA] < 380; (18V DC 전형적인)
최대 전류 소모량 [mA] < 800 (18V DC, 스위칭된 출력으로, 메모리 스틱 활성화 )
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 850
이미지 센서 CMOS 이미지 센서 흑색/백색
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 1; 디지털 출력 수: 2
입력
트리거(Trigger) 외부; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; 내면
디지털 입력 수 1
출력
전기적 디자인 PNP/NPN; (파라메터화 가능)
디지털 출력 수 2; (구성가능)
출력 기능 구성가능
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 100
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
시야필드 크기 [mm]
간격 시야
15 -
35 25 x 19
85 55 x 41
200 124 x 93
500 304 x 228
1000 604 x 453
2000 1204 x 903
5000 3004 x 2253
작업거리 [mm] > 35
화면 해상도 [px] 1280 x 960
렌즈 타입 광각
해독 가능한 코드 Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
다음에 기초한 코드 품질
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
읽을 수 있는 폰트 Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
텍스트 인식 yes
전방향성 해독 yes
이미지 차원에 대한 최대 기울기 [°] 45
최대 읽기 속도 [Hz] 40
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 다기능 버튼; ifm Vision Assistant를 보유한 PC를 통함
인터페이스
통신 인터페이스 Ethernet; IO-Link
이더넷
이더넷 인터페이스 수 1
전송 표준 10Base-T; 100Base-TX
전송 속도 10 MBit/s; 100 MBit/s
기록문(프로토콜) TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP
공장설정
IP 어드레스: 192.168.0.69
subnet 마스크: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP 어드레스: 192.168.0.201
MAC-어드레스: 타입라벨을 보십시오.
사용 유형 파라메터 세팅; 데이터 전송
IO-Link
전송 타입 COM3 (230,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
필수 마스터 포트 타입 A
IO-Link
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1699
작동 조건
주변온도 [°C] -10...50
저장온도 [°C] -40...70
최대 상대 공기습도 [%] 90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 4000
보호등급 IP 65
오염정도 3
테스트 / 인증서
EMC
EN IEC 61000-6-4 간섭 방사 industrial environments
EN IEC 61000-6-2 방해에 대한 견고성 industrial environments
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 반복되지 않음
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / 반복됨
진동 내구성
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
광생물학적 안전성 면제된 그룹; (EN 62471)
전기적 안전
EN IEC 61010-2-201 단지 PELV 회로를 통한 전기적 공급
기계적 데이터
무게 [g] 599,5
마운팅 타입 나사식 마운팅; (보어 홀 (bore hole) M4 x 7mm)
크기 [mm] 45 x 45 x 86
재질 하우징: 아연 주조함 파우더 코팅함; 정면 렌즈: Gorillaglas; LED 윈도: PC; 누름버튼: POM
씰링 재질 플루오르 탄성고무 (FKM)
조임 토크 [Nm] 2,1
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
동작원리 2 x LED, 녹색
동작원리 2 x LED, 황색
다기능 버튼 2 x LED, 녹색/황색
작동 요소
1 다기능 버튼
액세서리
액세서리 (옵션)
마운팅 액세서리
보호 유리
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - supply
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스
전기적 연결 - 이더넷
커넥터: 1 x M12; 코딩: D; 성형체: 스텐레스; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)