- 제품
- 이미지 처리 / 식별
- 비전 센서
- 물체 인식 및 검사용 2D 비전 센서
- O2V123
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
화면 해상도 [px] | 640 x 480 |
최대 읽기 속도 [Hz] | 20 |
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | 10 |
---|---|
동작 전압 [V] | 24 DC |
전류소모 [mA] | 300 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 850 |
이미지 센서 | CMOS 이미지 센서 흑색/백색 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 5 |
---|
입력
트리거(Trigger) | 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); 내면 |
---|---|
디지털 입력 수 | 2 |
디지털 입력의 입력 회로 | 24 V PNP; (구성가능; IEC 61131-2 Typ 1) |
출력
출력의 전체 수 | 5 |
---|---|
디지털 출력 수 | 5; (구성가능) |
출력 기능 | 24 V NPN |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 100 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
시야필드 크기 [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화면 해상도 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 읽기 속도 [Hz] | 20 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 2 버튼과 10-세그먼트 표시 또는 사용설명서 소프트웨어를 포함한 PC/Notebook을 통함 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet |
---|
이더넷 인터페이스 수 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 표준 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
전송 속도 | 10; 100 | ||||
기록문(프로토콜) | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
공장설정 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...85 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 419,5 |
---|---|
크기 [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
재질 | 하우징: 아연 주조함 파우더 코팅함; 정면 렌즈: 유리; LED 윈도: PC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - Ethernet
커넥터: 1 x M12; 코딩: D |
전기적 연결 - 프로세스 커넥션
커넥터: 1 x M12; 코딩: A |