• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 안전 기술
  3. 안전 라이트커튼
  4. 공장 자동화용
  5. OY209S

안전 라이트커튼

OY209S

OYA1360-90-4-20-P-1

안전 라이트커튼

OY209S

OYA1360-90-4-20-P-1

  • 위험 영역 및 게이트에 대한 안정된 보호
  • IEC 61496에 대한 4형 요구 사항 준수
  • 유닛에서 넓은 범위 선택 가능
  • 혹독한 산업 환경용 견고한 슬림형 설계
  • 계층화 및 테스트된 M12 커넥터를 통한 쉬운 연결
8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다. 센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
빛의 형태 적외선
전기적 디자인 PNP
보호등급 IP 65; IP 67
어플리케이션
보호기능 신체 또는 신체부분 보호를 위한 액세스 보호구역
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] 20
동작 전압 [V] 24 DC
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] < 2
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 950
수광기
전류소모 [mA] 83
투광기
전류소모 [mA] 42
출력
전기적 디자인 PNP
OSSD 출력 수 2
OSSD 출력을 통한 최대 전류 부하 [mA] 400; (24 V)
쇼트방지 yes
범위
보호된 영역 높이 [mm] 1360
해상도 (검출량 d) [mm] 90
보호 영역 너비 (낮은 광도) [m] 0...10
보호 영역 너비 (높은 광도) [m] 3...20
반응시간
반응시간 [ms] 4
작동 조건
적용장소 EN 60654-1를 준수한 C등급으로 날씨에 저항력있는 어플리케이션
주변온도 [°C] -10...55
최대 상대 공기습도 [%] 95
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
IEC 61496-1
쇼크 내구성
IEC 61496-1
진동 내구성
IEC 61496-1
안전 매개변수
ESPE 타입 (IEC 61496-1) 4
요구 사항 준수
ISO 13849-1: 2015 카테고리 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
수명 TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 1,2E-08
기계적 데이터
무게 [g] 4685
크기 [mm] 1413 x 28 x 30
재질 하우징: 알루미늄; 정면 렌즈: PC
길이 L [mm] 1413
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
LED, 황색
LED, 녹색
LED, 적색
LED, 청색
LED, 주황색
액세서리
구성 부품
조립부품으로서의 직각자: 6
조립용 너트: 6
너트
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 수광기
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 100 m; 0,34 mm²인 크로스-섹션 전선용
전기적 연결 - 투광기
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A