- 제품
- 안전 기술
- 안전 라이트커튼
- 식품 및 음료 산업용
- OY455S
안전 라이트커튼
OY455S
OYA1810-14-4-05-P-1-A
안전 라이트커튼
OY455S
OYA1810-14-4-05-P-1-A
- 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 보호 튜브 채택으로 내증기성 제공 및 고압 청소 가능
- 위험 영역 및 게이트에 대한 안정된 보호
- IEC 61496에 대한 4형 요구 사항 준수
- 유닛에서 넓은 범위 선택 가능
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|
어플리케이션
보호기능 | 손가락 보호르르 위한 액세스 보호구역 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | 20 |
---|---|
동작 전압 [V] | 24 DC |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 2 |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 950 |
전류소모 [mA] | 84 |
---|---|
전류 소모 히팅 [mA] | 417 |
전류소모 [mA] | 42 |
---|---|
전류 소모 히팅 [mA] | 417 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
OSSD 출력 수 | 2 |
OSSD 출력을 통한 최대 전류 부하 [mA] | 400; (24 V) |
쇼트방지 | yes |
범위
보호된 영역 높이 [mm] | 1810 |
---|---|
해상도 (검출량 d) [mm] | 14 |
보호 영역 너비 (낮은 광도) [m] | 0...2 |
보호 영역 너비 (높은 광도) [m] | 1...5 |
반응시간
반응시간 [ms] | 23,5 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...55 |
---|---|
최대 상대 공기습도 [%] | 95 |
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 69K; (보호용 튜브: IP 69K) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||
진동 내구성 |
|
안전 매개변수
ESPE 타입 (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
요구 사항 준수 |
|
|||
수명 TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 3,22E-08 |
기계적 데이터
무게 [g] | 5875 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 56 |
재질 | 보호 튜브: PMMA 투명함; 보호 캡: POM; 클램프: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: 실리콘 |
길이 L [mm] | 1987 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 수광기
연결부 | 케이블: 15 m, PVC; 최대 케이블 길이: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|
전기적 연결 - 투광기
연결부 | 케이블: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|