안전 라이트커튼
OY804S
OYA0610-14-4-05-P-1-B
안전 라이트커튼
OY804S
OYA0610-14-4-05-P-1-B
- 부동 블랭킹 제공
- 위험 영역 및 게이트에 대한 안정된 보호
- 금속 가공 및 목재 가공 산업에서 프레스를 통한 안전한 물질 이송용
- IEC 61496에 대한 4형 요구 사항 준수
- 유닛에서 넓은 범위 선택 가능
8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다. 센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
전기적 디자인 | PNP |
보호등급 | IP 65 |
어플리케이션
보호기능 | 손가락 보호르르 위한 액세스 보호구역 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | 20 |
---|---|
동작 전압 [V] | 24 DC |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 18 |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 950 |
전류소모 [mA] | 125 |
---|
전류소모 [mA] | 83 |
---|
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
OSSD 출력 수 | 2 |
OSSD 출력을 통한 최대 전류 부하 [mA] | 500; (24 V) |
쇼트방지 | yes |
범위
보호된 영역 높이 [mm] | 610 |
---|---|
해상도 (검출량 d) [mm] | 14 |
보호 영역 너비 (낮은 광도) [m] | 0...3 |
보호 영역 너비 (높은 광도) [m] | 0...5 |
플로팅 블랭킹 (Floating Blanking) | yes |
반응시간
반응시간 [ms] | 11,5 |
---|
작동 조건
적용장소 | EN 60654-1를 준수한 C등급으로 날씨에 저항력있는 어플리케이션 |
---|---|
주변온도 [°C] | 0...55 |
최대 상대 공기습도 [%] | 95 |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||
진동 내구성 |
|
안전 매개변수
ESPE 타입 (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
요구 사항 준수 |
|
|||
수명 TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,5E-08 |
기계적 데이터
무게 [g] | 3514 |
---|---|
크기 [mm] | 711 x 35 x 45 |
재질 | 하우징: 알루미늄; 정면 렌즈: PC |
길이 L [mm] | 711 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 수광기
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 100 m; 0,34 mm²인 크로스-섹션 전선용 |
---|
전기적 연결 - 투광기
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|