• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 압력센서 / 진공 센서
  4. 트랜스미터 PA 타입
  5. PA3522

세라믹 측정 셀을 보유한 압력 트랜스미터

PA3522

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ /V

세라믹 측정 셀을 보유한 압력 트랜스미터

PA3522

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ /V

  • 정밀한 선형 4~20mA 출력 신호
  • 높은 반복성 및 낮은 선형성 오류
  • 높은 과부하 방지로 장기간 안정성 제공
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 광범위한 작동 온도 범위 및 높은 보호 등급
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
측정범위
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2); 나사 내면홈:M5
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액상매체
조건부로 적합 요청시에만, 25 bar 이상의 압력에서 가스에 사용
매체 온도 [°C] -25...90; (요청시: -40...90 °C)
최소 버스트 압력
650 bar 9425 psi 65 MPa
정격압력
300 bar 4350 psi 30 MPa
압력 타입 상대압력
전기적 데이터
동작 전압 [V] 9,6...32 DC
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 1
출력 시그널 아날로그 시그널
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20
최대 부하 [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] < 0,1; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정)
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,05; (6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < ± 0,1; (0...80 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < ± 0,2; (0...80 °C)
반응시간
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] 3
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
간섭 방사 자동차업계 지침 2004/104/EC 준수
CISPR 25
방해에 대한 견고성 자동차업계 지침 2004/104/EC 준수
ISO 11452-2 HF 방사함 100 V/m
ISO 7637-2 pulse 자극정도 4
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 카테고리 3
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 카테고리 2
MTTF [년 (해)] 507
압력 장비 지침 sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
철도수송 어플리케이션
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
기계적 데이터
무게 [g] 217,5
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM); PA; EPDM/X
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
최소 압력 주기 1 억
조임 토크 [Nm] 25...35; (권장 조임토크; 윤활유, 씰링 및 압력등급에 따라 다름)
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2); 나사 내면홈:M5
통합된 제한 요소 no (can be retrofitted)
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함