• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 압력센서 / 진공 센서
  4. 모든 압력 센서 / 진공 센서
  5. PE3001

디스플레이가 있는 압력센서

PE3001

PE-250-SDR14-MFPKG/US/ /E

디스플레이가 있는 압력센서

PE3001

PE-250-SDR14-MFPKG/US/ /E

  • 세척 프로세스에서 사용하기 위한 특수 실
  • 프로그래밍할 수 있는 스위칭 출력 및 아날로그 출력 제공
  • 높은 과부하 방지로 장기간 안정성 제공
  • 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
  • 높은 충격 및 진동 저항
단종제품
대체 제품: PE2091 또는 PE2591 제품 비교: PE3001 / PE2091 / PE2591 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
측정범위
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
조건부로 적합 요청시에만, 25 bar 이상의 압력에서 가스에 사용
다음 사항에 사용될 수 없습니다. 오일
매체 온도 [°C] -25...80
최소 버스트 압력
850 bar 12300 psi 85 MPa
정격압력
400 bar 5800 psi 40 MPa
압력 타입 상대압력
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...36 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] < 50
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
과 전압 제어장치 yes; (< 40 V)
Power-on 지연시간 [s] 0,3
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능)
전기적 디자인 PNP
디지털 출력 수 1
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] < 170
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20
최대 부하 [Ω] 500
아날로그 전압 출력 [V] 0...10
최소 부하 내구성 [Ω] 2000
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
세트 포인트 SP
2...250 bar 40...3620 psi 0,2...25 MPa
리셋 포인트 rP
1...249 bar 20...3600 psi 0,1...24,9 MPa
증분
1 bar 20 psi 0,1 MPa
공장설정
SP1 = 63 bar rP1 = 58 bar
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] < ± 0,5
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,25
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,05; (6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] 0,2; (0...80 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] 0,2; (0...80 °C)
반응시간
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] 0; 0,2...50
최대 반응시간 아날로그 출력 [ms] 3
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; 디스플레이 유닛; 전류/전압 출력
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 213
압력 장비 지침 sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터
무게 [g] 262,5
재질 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM)
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4404 / 316L); 세라믹; 감지 쎌의 씰링: EPDM
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
디스플레이 유닛 3 x LED, 녹색
스위칭 상태 LED, 황색
기능표시 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
측정값 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함