• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 압력센서 / 진공 센서
  4. 아날로그 디스플레이를 보유한 전자 접촉식 마노메터
  5. PG2433

아날로그 디스플레이가 있는 압력센서

PG2433

PG-025-REB12-MFRKG/US/ /P

아날로그 디스플레이가 있는 압력센서

PG2433

PG-025-REB12-MFRKG/US/ /P

  • 단일 유닛 내 아날로그 디스플레이, 압력 스위치 및 송신기
  • 긴 거리에 걸쳐 탁월한 가독성도 제공
  • 스위치 지점을 표시하는 LED 바 그래프가 있는 회전 가능한 디스플레이
  • 프로그래밍할 수 있는 스위칭 출력 및 확장 가능한 아날로그 출력
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • ce
  • ukca
  • tuev_s
  • cpa
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
측정범위
-1...25 bar -0,1...2,5 MPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/2 외부 스레드
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...80
최소 버스트 압력
350 bar 35 MPa
정격압력
100 bar 10 MPa
압력 타입 상대압력; 진공
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...32 DC
전류소모 [mA] < 70; (24 V)
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 6
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능)
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 1
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 75
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20, 도치된; (확장가능)
최대 부하 [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
-1...25 bar -0,1...2,5 MPa
세트 포인트 SP
-0,9...40 bar -0,09...4 MPa
리셋 포인트 rP
-1...39,9 bar -0,1...3,99 MPa
아날로그 시작포인트
-1...33,75 bar -0,1...3,3375 MPa
아날로그 끝포인트
5,25...40 bar 0,525...4 MPa
증분
0,05 bar 0,005 MPa
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,25; (Turn down 1:1)
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < ± 0,2; (0...70 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < ± 0,2; (0...70 °C)
반응시간
반응시간 [ms] < 9
댐핑 프로세스 값 dAP [s] 0,01...30
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] 0,01...30
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] 28
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
CPA 인증서
정확도 등급 Class 1.0
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 97
UL 인증서
파일 번호 UL E174189
압력 장비 지침 sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터
무게 [g] 569
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE; 조망 유리: 코팅처리된 안전 유리 4 mm
재질 (침수부품) Al2O3 (세라믹); 플루오르 탄성고무 (FKM); 스텐레스 (1.4404 / 316L)
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/2 외부 스레드
통합된 제한 요소 no (can be retrofitted)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
디스플레이 유닛 2 x LED, 녹색
스위칭 상태 LED, 황색
스위치 접점 LED 링, 적색
기능표시 알파벳 번호 디스플레이;, 적색 4 자릿수
측정값 아날로그 디스플레이, 0...350° 유닛이 분리되면 회전 가능하고 포인터가 보이지 않습니다.
측정값 알파벳 번호 디스플레이;, 적색 4 자릿수
규모로 yes
확장된 디스플레이 영역 (최대)
40 bar 4 MPa
비고
비고
확장된 디스플레이 영역에서의 스위칭 포인트 정확성: 스팬의 1.5 % 표시
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함