아날로그 디스플레이를 보유한 매립형 압력센서
PG2739
PG-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P
아날로그 디스플레이를 보유한 매립형 압력센서
PG2739
PG-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P
- 단일 유닛 내 아날로그 디스플레이, 압력 스위치 및 송신기
- 긴 거리에 걸쳐 탁월한 가독성도 제공
- 스위치 지점을 표시하는 LED 바 그래프가 있는 회전 가능한 디스플레이
- 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 위생적이고 견고한 스테인리스 스틸 하우징
- CIP 및 SIP 프로세스에서 사용하기 위한 플러시 프로세스 연결
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 | |||
---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
|||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 외부 스레드 Aseptoflex Vario |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | ||
---|---|---|---|
어플리케이션 | 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능 | ||
매체 | 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체 | ||
매체 온도 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
최소 버스트 압력 |
|
||
정격압력 |
|
||
압력 타입 | 상대압력; 진공 | ||
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 | yes | ||
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] | 10 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 70; (24 V) |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 6 |
측정원칙 | 정수(hydrostatic)의 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 50 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20, 도치된; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
|||
---|---|---|---|---|
세트 포인트 SP |
|
|||
리셋 포인트 rP |
|
|||
아날로그 시작포인트 |
|
|||
아날로그 끝포인트 |
|
|||
증분 |
|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1) |
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함 DIN 16086에 대한 한계값 세팅) |
선형 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
반응시간
반응시간 [ms] | < 10 |
---|---|
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0,01...30 |
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] | 0,01...30 |
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 25 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA 인증서 |
|
||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 95 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 510,9 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE; 조망 유리: 코팅처리된 안전 유리 4 mm |
재질 (침수부품) | 세라믹 (99,9 % Al2O3); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
최소 압력 주기 | 1 억 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 외부 스레드 Aseptoflex Vario |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규모로 | yes | ||||||||||||
확장된 디스플레이 영역 (최대) |
|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|