• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. PI1096

디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI1096

PI-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI1096

PI-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

  • 아날로그/스위칭 출력이 있는 결합된 레벨 측정 및 지점 레벨 감지
  • 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
  • 프로세스 기술의 높은 온도에서 사용하기 위해
  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 위생 설계
  • 컨테이너, 탱크 및 파이프 내 매입 설치
단종제품
중단 날짜: 03/31/2024
대체 제품: PI1005 또는 PI1706 제품 비교: PI1096 / PI1005 / PI1706 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
새 프로젝트에 사용하지 마십시오. 액세서리로 사용가능한 어댑터가 더 이상 없습니다.
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
측정범위
-0,124...2,5 bar -124...2500 mbar
프로세스 커넥션 나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능
설치 350° 회전되는 하우징
매체 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...125; (145 max. 1h)
최소 버스트 압력 [bar] 50
정격압력 [bar] 20
압력 타입 상대압력
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...32 DC
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 0,5
Switch-on 피크 전류 [mA] 6
Switch-on 피크 전류 지속시간 [ms] 30
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 1
출력 시그널 아날로그 시그널
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20, 도치된; (확장가능 1:4)
최대 부하 [Ω] 300
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
-0,124...2,5 bar -124...2500 mbar
아날로그 시작포인트 [bar] -0,124...1,88
아날로그 끝포인트 [bar] 0,5...2,5
증분 [bar] 0,002
공장설정
ASP = 0,000 bar AEP = 2,500 bar
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함 , DIN EN IEC 62828-1에 대한 한계값 세팅)
선형 편차 [간격의 %] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < ± 0,05; (0...70 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < ± 0,15; (0...70 °C)
반응시간
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] 0,1...100
최대 반응시간 아날로그 출력 [ms] 40
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 제로 포인트; 스팬
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 238
기계적 데이터
무게 [g] 403,5
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE
재질 (침수부품) 세라믹 (99,9 % Al2O3); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
디스플레이 유닛 6 x LED, 녹색
기능표시 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
측정값 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
디스플레이 유닛 bar; kPa; psi; inH2O; mWS; 스팬의 % 표시
비고
비고
3A-인증서는 단지 3A-인증서를 획득한 어댑터로 설치되는 경우만 유효합니다.
조언 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.; 액세서리로 사용가능한 어댑터가 더 이상 없습니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함