- 제품
- 센서
- 압력센서 / 진공 센서
- 고온에서 프로세스 테크놀러지용
- PI2309
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 | |||
---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
|||
프로세스 커넥션 | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | |||
---|---|---|---|---|
어플리케이션 | 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능 | |||
매체 | 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체 | |||
매체 온도 [°C] | -20...200 | |||
최소 버스트 압력 |
|
|||
정격압력 |
|
|||
압력 타입 | 상대압력; 진공 |
전기적 데이터
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
내장된 watchdog | yes |
동작 전압 [V] | 20...32 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 3,6...21 |
Power-on 지연시간 [s] | 1 |
동작 전압 [V] | 18...32 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 45 |
Power-on 지연시간 [s] | 0,5 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; IO-Link; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20, 도치된; (확장가능) |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
최대 부하 [Ω] | 300 |
---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
---|---|
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 125 |
최대 부하 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세트 포인트 SP |
|
|||||||||
리셋 포인트 rP |
|
|||||||||
아날로그 시작포인트 |
|
|||||||||
아날로그 끝포인트 |
|
|||||||||
증분 |
|
|||||||||
공장설정 |
|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1) |
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함 , DIN EN IEC 62828-1에 대한 한계값 세팅) |
선형 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | < ± 0,3; (0...200 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
반응시간
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...30 |
---|---|
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] | 0,01...99,99 |
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 45 |
---|
스위칭 출력의 최소 반응시간 (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 7 |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.0 | ||||
SDCI 표준 | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | ||||
프로파일 | 프로필 없음 | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 1 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 2,3 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
주변온도 [°C] | -25...65 | |
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
저장온도 [°C] | -25...100 | |
보호등급 | IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 141 | ||||
인증서에 대한 주의 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 1200,3 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 50 / L = 163 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4435 / 316L) |
최소 압력 주기 | 천만 |
프로세스 커넥션 | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz | < 0,38 / - |
압력 전송용 유채 채우기 | NEOBEE (식품 등급, FDA 준수) |
다이아프램 직경 [mm] | 47,5 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디스플레이 유닛 | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; 스팬의 % 표시 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |