- 제품
- 센서
- 압력센서 / 진공 센서
- 모든 압력 센서 / 진공 센서
- PIM693
펌프용 진단 기능을 가진 압력 센서
PIM693
PIM025-REA01-KFPKG/US/ /P
펌프용 진단 기능을 가진 압력 센서
PIM693
PIM025-REA01-KFPKG/US/ /P
- 단일 유닛에 2개의 기능: 펌프 모니터링 및 압력 감지
- 흡입 영역에서 안정적으로 방해 요소 진단 및 캐비테이션 감지
- 펌프에서 탈가스 액체 또는 갇힌 공기 감지
- 두 번째 스위칭 출력이 있는 독립적 시스템 압력 모니터링
- 아날로그 출력을 통한 펌프 제어
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 | |||
---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
|||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 외부 스레드 씰링 콘 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | |||
---|---|---|---|---|
어플리케이션 | 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능 | |||
설치 | 350° 회전되는 하우징 | |||
매체 | 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체 | |||
매체 온도 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
최소 버스트 압력 |
|
|||
정격압력 |
|
|||
압력 타입 | 상대압력; 진공 | |||
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 0,2 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 | |
---|---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능) | |
전기적 디자인 | PNP | |
디지털 출력 수 | 2 | |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) | |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 | |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 | |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 350 | |
스위치 주파수에 대한 주의 [Hz] |
|
|
아날로그 출력 수 | 1 | |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20, 도치된; (확장가능) | |
최대 부하 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |
쇼트방지 | yes | |
쇼트방지 타입 | 펄스 | |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세트 포인트 SP |
|
||||||
리셋 포인트 rP |
|
||||||
아날로그 시작포인트 |
|
||||||
아날로그 끝포인트 |
|
||||||
증분 |
|
||||||
공장설정 |
|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1) |
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함 , DIN EN IEC 62828-1에 대한 한계값 세팅) |
선형 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
반응시간
반응시간 [ms] | < 2,5 |
---|---|
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...10 |
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] | 0...10 |
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 0,2 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 제로 포인트; 스팬 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 188 |
기계적 데이터
무게 [g] | 457 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 119 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE |
재질 (침수부품) | 세라믹 (99,9 % Al2O3); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
최소 압력 주기 | 1 억 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 외부 스레드 씰링 콘 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|