- 제품
- 센서
- 압력센서 / 진공 센서
- 직관적인 스위칭 포인트 세팅
- PK6533
직관적인 스위칭 포인트 세팅을 보유한 압력 스위치
PK6533
PK-025-SFG14-QSPKG/US/ /W
직관적인 스위칭 포인트 세팅을 보유한 압력 스위치
PK6533
PK-025-SFG14-QSPKG/US/ /W
- 읽기를 최적화하는 2개의 설정 링으로 간단한 스위치 지점 설정
- 높은 허용 압력 등급과 더불어 견고한 스테인리스 스틸 측정 셀로 높은 장기간 안정성
- 기계식 잠금으로 우연한 스위치 지점 조작 방지
- 압력 주기 50,000,000회 이상의 수명
- 유압, 공압, 공기 조절 및 냉장 기술에 사용하기 위해
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홈:M5 |
어플리케이션
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 | ||
---|---|---|---|
매체 | 액체 및 가스 매체 | ||
매체 온도 [°C] | -25...80 | ||
최소 버스트 압력 |
|
||
정격압력 |
|
||
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 25 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | 상호보완성 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 500 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 100 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
세트 포인트 SP |
|
||
리셋 포인트 rP |
|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [최종 값의 %] | < ± 2,5; (세팅 정확성) |
---|---|
반복성 [최종 값의 %] | < ± 0,5; (온도 변동 < 10 K) |
특성곡선 이탈 [최종 값의 %] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정) |
10K 마다 온도 드리프트 | < ± 0,5 |
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 세팅 링 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 641 | ||||
UL 인증서 |
|
||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 94,4 |
---|---|
재질 | PBT; PC; 플루오르 탄성고무 (FKM); 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM) |
최소 압력 주기 | 5 천만 |
조임 토크 [Nm] | 25 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홈:M5 |
통합된 제한 요소 | no (can be retrofitted) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
규모로 | yes |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|