• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 압력센서 / 진공 센서
  4. 직관적인 스위칭 포인트 세팅
  5. PK7524

직관적인 스위칭 포인트 세팅을 보유한 압력 스위치

PK7524

PK-010-RFG14-QSPKG/US/ /W

직관적인 스위칭 포인트 세팅을 보유한 압력 스위치

PK7524

PK-010-RFG14-QSPKG/US/ /W

  • 읽기를 최적화하는 2개의 설정 링으로 간단한 스위치 지점 설정
  • 높은 허용 압력 등급과 더불어 견고한 스테인리스 스틸 측정 셀로 높은 장기간 안정성
  • 기계식 잠금으로 우연한 스위치 지점 조작 방지
  • 압력 주기 50,000,000회 이상의 수명
  • 유압, 공압, 공기 조절 및 냉장 기술에 사용하기 위해
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
측정범위
0...10 bar 0...145 psi
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홈:M5
어플리케이션
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...80
최소 버스트 압력
300 bar 4350 psi
정격압력
25 bar 362 psi
압력 타입 상대압력
전기적 데이터
동작 전압 [V] 9,6...32 DC
전류소모 [mA] < 25
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널
전기적 디자인 PNP
디지털 출력 수 2
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 500
스위칭 주파수 DC [Hz] 100
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
0...10 bar 0...145 psi
세트 포인트 SP
0,3...10 bar 4,5...145 psi
히스테리시스
0,2 bar 2,9 psi
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [최종 값의 %] < ± 2,5; (세팅 정확성)
반복성 [최종 값의 %] < ± 0,5; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [최종 값의 %] < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정)
10K 마다 온도 드리프트 < ± 0,5
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 세팅 링
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 500
압력 장비 지침 sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터
무게 [g] 92,5
하우징 원통형의
크기 [mm] Ø 27 / L = 71,6
재질 PBT; PC; 플루오르 탄성고무 (FKM); 스텐레스 (1.4404 / 316L)
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM)
최소 압력 주기 5 천만
조임 토크 [Nm] 25
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홈:M5
통합된 제한 요소 no (can be retrofitted)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 2 x LED, 황색
규모로 yes
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A