• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 압력센서 / 진공 센서
  4. 프로세스 테크놀러지용 매립형 트랜스미터
  5. PM1117

플러쉬 압력센서

PM1117

PM-1,6BREZ01-E-ZVG/US

플러쉬 압력센서

PM1117

PM-1,6BREZ01-E-ZVG/US

  • 식음료 산업에서 사용하기 위한 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 위생, 플러시 디자인
  • 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
  • 높은 온도 저항 및 높은 보호 등급
  • IO-Link를 통한 정밀한 아날로그 출력 및 사용하기 쉬운 커뮤니케이션
  • acs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
측정범위
-0,1...1,6 bar -100...1600 mbar -1,45...23,21 psi -10...160 kPa
프로세스 커넥션 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
측정요소 세라믹-정전용량형 압력 측정셀
온도 모니터링 아니오
어플리케이션 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능
매체 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...150
최소 버스트 압력
40000 mbar 580 psi 4000 kPa
정격압력
15000 mbar 215 psi 1500 kPa
정격압력에 주의
브래킷의 압력 내구성과 클램프 연결에 사용되는 씰링을 고려하십시오.
진공 내구성 [mbar] -1000
압력 타입 상대압력
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 yes
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] 15
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
내장된 watchdog yes
2선상
전류소모 [mA] 3,5...21,5
Power-on 지연시간 [s] 1
3선상
전류소모 [mA] < 45
Power-on 지연시간 [s] 0,5
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 아날로그 시그널; IO-Link; (구성가능)
디지털 출력 수 1; (IO-Link)
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20; (확장가능)
최대 부하 [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
쇼트 방지 yes
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
-0,1...1,6 bar -100...1600 mbar -1,45...23,21 psi -10...160 kPa
아날로그 시작포인트
-100...1280 mbar -1,45...18,56 psi -10...128 kPa
아날로그 끝포인트
220...1600 mbar 3,19...23,21 psi 22...160 kPa
증분
1 mbar 0,01 psi 0,1 kPa
공장설정
ASP 0,0 mbar
AEP 1600 mbar
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,2; (히스테리시스 및 반복성을 포함한 선형성, DIN EN IEC 628-1을 준수한 한계값 세팅)
선형 편차 [간격의 %] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < ± 0,05; (0...70 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < ± 0,15; (0...70 °C)
참고 상세정보는 다이어그램 및 그래프 섹션을 참조하십시오.
반응시간
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] 0...4
2선상
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] 30
3선상
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] 7
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO 모드 아니오
필수 마스터 포트 타입 A
프로세스 데이터 아날로그 3
최소 프로세스 주기시간 [ms] 3,2
IO-Link 해상도 압력 [bar] 0,5
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
압력 16
디바이스 상태 4
IO-Link 기능 (비주기적) 어플리케이션 특수 태그; 내부 온도
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 666
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 323
인증서에 대한 주의
공장 인증서 다운로드: www.factory-certificate.ifm
UL 인증서
UL 인증서 번호 J055
파일 번호 UL E174189
기계적 데이터
무게 [g] 394,6
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT
재질 (침수부품) 세라믹 (99,9 % Al2O3); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함
다이어그램 및 그래프
정확도에 대한 주변온도의 영향
X 온도
Y 총 편차