- 제품
- 센서
- 압력센서 / 진공 센서
- 프로세스 테크놀러지용 매립형 트랜스미터
- PM1707
플러쉬 압력센서
PM1707
PM-001BREA01-E-ZVG/US
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
||||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 외부 스레드 Aseptoflex Vario |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | |||
---|---|---|---|---|
측정요소 | 세라믹-정전용량형 압력 측정셀 | |||
온도 모니터링 | 아니오 | |||
어플리케이션 | 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능 | |||
매체 | 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체 | |||
매체 온도 [°C] | -25...150 | |||
최소 버스트 압력 |
|
|||
정격압력 |
|
|||
진공 내구성 [mbar] | -1000 | |||
압력 타입 | 상대압력 | |||
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 | yes | |||
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] | 10 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
측정원칙 | 정수(hydrostatic)의 |
내장된 watchdog | yes |
전류소모 [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Power-on 지연시간 [s] | 1 |
전류소모 [mA] | < 45 |
---|---|
Power-on 지연시간 [s] | 0,5 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널; IO-Link; (구성가능) |
디지털 출력 수 | 1; (IO-Link) |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
아날로그 시작포인트 |
|
||||
아날로그 끝포인트 |
|
||||
증분 |
|
||||
공장설정 |
|
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,2; (히스테리시스 및 반복성을 포함한 선형성, DIN EN IEC 628-1을 준수한 한계값 세팅) | ||||||||
선형 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다) | ||||||||
Total deviation over temperature range |
|
||||||||
참고 | 상세정보는 다이어그램 및 그래프 섹션을 참조하십시오. |
반응시간
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] | 0...4 |
---|
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 30 |
---|
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 7 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||
프로파일 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
SIO 모드 | 아니오 | ||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||
프로세스 데이터 아날로그 | 3 | ||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 3,2 | ||||||
IO-Link 해상도 압력 [mbar] | 0,2 | ||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 어플리케이션 특수 태그; 내부 온도 | ||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 323 | ||||
인증서에 대한 주의 |
|
||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 314 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT |
재질 (침수부품) | 세라믹 (99,9 % Al2O3); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
최소 압력 주기 | 1 억 |
조임 토크 [Nm] | 35 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 외부 스레드 Aseptoflex Vario |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
정확도에 대한 주변온도의 영향
|
|
---|