디스플레이가 있는 압력센서
PN3570
PN-400-SEG14-MFRKG/US/ /V
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 | |||
---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
|||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2); 나사 내면홈:M5 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | |||
---|---|---|---|---|
측정요소 | 금속 얇은 막 셀 (cell) | |||
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 | |||
매체 | 액체 및 가스 매체 | |||
매체 온도 [°C] | -25...80 | |||
최소 버스트 압력 |
|
|||
정격압력 |
|
|||
진공 내구성 [mbar] | -1000 | |||
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 35 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 0,3 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; IO-Link; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
스위칭 주파수 DC [Hz] | < 170 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10 |
최소 부하 내구성 [Ω] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
---|
세트 포인트 SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
리셋 포인트 rP |
|
|||
SP 와 rP 사이의 최소 거리 |
|
|||
증분 |
|
세트 포인트 SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
리셋 포인트 rP |
|
|||
SP 와 rP 사이의 최소 거리 |
|
|||
증분 |
|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] | < ± 0,5 |
---|---|
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K) |
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,25 |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,05; (6개월 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | 0,2; (-25...80 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | 0,2; (-25...80 °C) |
반응시간
반응시간 [ms] | < 3 |
---|---|
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] | 0...50 |
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...4 |
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] | 0...4 |
최대 반응시간 아날로그 출력 [ms] | 3 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; 디스플레이 유닛; 전류/전압 출력 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||
SIO 모드 | yes | ||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||
프로세스 데이터 아날로그 | 1 | ||||||
프로세스 데이터 바이너리 | 1 | ||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
||||||
참고 |
|
프로파일 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 2,3 | ||||||
IO-Link 해상도 압력 [bar] | 1 | ||||||
IO-Link 해상도 압력 [MPa] | 0,1 | ||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 어플리케이션 특수 태그 |
프로파일 | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link 해상도 압력 [bar] | 0,2 | ||||||||
IO-Link 해상도 압력 [MPa] | 0,02 | ||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 어플리케이션 특수 태그 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 190 | ||||
UL 인증서 |
|
||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 260,5 |
---|---|
재질 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT/PC-GF30; PBT-GF20; PC |
재질 (침수부품) | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
최소 압력 주기 | 1 억 |
조임 토크 [Nm] | 25...35; (권장 조임토크; 윤활유, 씰링 및 압력등급에 따라 다름) |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2); 나사 내면홈:M5 |
프로세스 접속 씰링 | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
통합된 제한 요소 | no (can be retrofitted) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|