- 제품
- 센서
- 압력센서 / 진공 센서
- 모든 압력 센서 / 진공 센서
- PN4227
디스플레이가 있는 압력센서
PN4227
PN-001BRBN14-HFBOW/LS/ /V
디스플레이가 있는 압력센서
PN4227
PN-001BRBN14-HFBOW/LS/ /V
- 최대 2.5A의 전류용 무전위 트라이액 출력
- AC 전원 공급에 사용하기 위해
- 국가별 압력 유닛 선택 가능
- 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
- 높은 과부하 방지로 장기간 안정성 제공
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
||||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1/4" NPT 나사 내면홈 |
어플리케이션
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 | |||
---|---|---|---|---|
매체 | 액체 및 가스 매체 | |||
매체 온도 [°C] | -25...80 | |||
최소 버스트 압력 |
|
|||
정격압력 |
|
|||
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | 5...10 |
---|---|
동작 전압 [V] | 90...250 AC |
정격전압 AC [V] | < 250 |
전류소모 [mA] | < 10 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
Power-on 지연시간 [s] | 0,2 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
전기적 디자인 | Triac |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 2 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | < 160 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
세트 포인트 SP |
|
||||
리셋 포인트 rP |
|
||||
증분 |
|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] | < ± 1,0 |
---|---|
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K) |
선형 편차 [간격의 %] | < ± 0,5 |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,1 |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (1년 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
반응시간
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
---|---|
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...4 |
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 프로그래밍 버튼 |
---|---|
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; 표시된 값의 적용; 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 디스플레이 유닛 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||
MTTF [년 (해)] | 224,58 | ||||||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 356,65 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 120 |
재질 | 스텐레스 (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
최소 압력 주기 | 1 억 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1/4" NPT 나사 내면홈 |
통합된 제한 요소 | no (can be retrofitted) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 5 A; 신속한 작동 |
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C |
---|