- 제품
- 센서
- 압력센서 / 진공 센서
- 두개의 스위칭 출력
- PP0522
세라믹 측정 셀을 보유한 압력 스위치
PP0522
PP-100-SBG14-QFNKG/US/ /V
세라믹 측정 셀을 보유한 압력 스위치
PP0522
PP-100-SBG14-QFNKG/US/ /V
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
- 스위칭 출력 2개(둘 중 하나는 진단 출력으로 구성 가능)
- 높은 충격 및 진동 저항
- 압력 사이클 100,000,000회 이상의 긴 수명
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 | |||
---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
|||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홈:M5 |
어플리케이션
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 | |||
---|---|---|---|---|
매체 | 액체 및 가스 매체 | |||
조건부로 적합 | 요청시에만, 25 bar 이상의 압력에서 가스에 사용 | |||
매체 온도 [°C] | -25...90 | |||
최소 버스트 압력 |
|
|||
정격압력 |
|
|||
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 9,6...36 DC; (커뮤니케이션 모드: 18...32) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 45 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 0,3 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
전기적 디자인 | NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 170 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세트 포인트 SP |
|
|||||||||
리셋 포인트 rP |
|
|||||||||
증분 |
|
|||||||||
공장설정 |
|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] | < ± 0,5 |
---|---|
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K) |
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,1 |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (1년 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
반응시간
반응시간 [ms] | < 3 |
---|---|
단계별 댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 68; (7일 / 1 m 물 깊이 / 0.1 bar) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 309,28 | ||||||||||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 224,5 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4301 / 304); 플루오르 탄성고무 (FKM); EPDM/X; PA |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
최소 압력 주기 | 1 억 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홈:M5 |
통합된 제한 요소 | no (can be retrofitted) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
외부설정(Teach) 기능 | yes |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|