• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 압력센서 / 진공 센서
  4. 두개의 스위칭 출력
  5. PP0524

세라믹 측정 셀을 보유한 압력 스위치

PP0524

PP-010-RBG14-QFNKG/US/ /V

세라믹 측정 셀을 보유한 압력 스위치

PP0524

PP-010-RBG14-QFNKG/US/ /V

  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
  • 스위칭 출력 2개(둘 중 하나는 진단 출력으로 구성 가능)
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • 압력 사이클 100,000,000회 이상의 긴 수명
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
측정범위
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홈:M5
어플리케이션
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...90
최소 버스트 압력
150 bar 2175 psi 15 MPa
정격압력
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
압력 타입 상대압력; 진공
전기적 데이터
동작 전압 [V] 9,6...36 DC; (커뮤니케이션 모드: 18...32)
전류소모 [mA] < 45
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 0,3
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널
전기적 디자인 NPN
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 170
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
세트 포인트 SP
-0,9...10 bar -13...145 psi -0,09...1 MPa
리셋 포인트 rP
-0,95...9,95 bar -14...144 psi -0,095...0,995 MPa
증분
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
공장설정
SP1 = 2,50 bar rP1 = 2,30 bar
SP2 = 7,50 bar rP2 = 7,30 bar
OUT1 = Hno OUT2 = Hno
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] < ± 0,5
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,1
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,1; (1년 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < ± 0,2; (0...80 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < ± 0,2; (0...80 °C)
반응시간
반응시간 [ms] < 3
단계별 댐핑 프로세스 값 dAP [s] 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 68; (7일 / 1 m 물 깊이 / 0.1 bar)
테스트 / 인증서
EMC
방해에 대한 견고성 EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 4 kV 접촉방전 / 15 kV 공기방전
EN 61000-4-3 HF 방사함 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV 커플링 집게
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV supply / 1 kV DC-기구들에 의한 신호
EN 61000-4-6 HF 전도됨 30 V
쇼크 내구성
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
DIN EN 61373 카테고리 3
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 60068-2-64 14 g
DIN EN 61373 카테고리 2
MTTF [년 (해)] 309
압력 장비 지침 sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터
무게 [g] 225
재질 스텐레스 (1.4301 / 304); 플루오르 탄성고무 (FKM); EPDM/X; PA
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM)
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홈:M5
통합된 제한 요소 no (can be retrofitted)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 2 x LED, 녹색
스위칭 상태 2 x LED, 황색
외부설정(Teach) 기능 yes
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A