- 제품
- 센서
- 압력센서 / 진공 센서
- 공압용 디스플이를 보유한 컴팩트한 하우징
- PQC819
공압용 압력센서
PQC819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/8 나사 내면홈 (2x) |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | ||
---|---|---|---|
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 | ||
매체 | 압축 공기; 질소 (N2) | ||
조건부로 적합 | 상황에 따른 다른 매체 | ||
매체 온도 [°C] | 0...60 | ||
최소 버스트 압력 |
|
||
정격압력 |
|
||
진공 내구성 [mbar] | -1000 | ||
압력 타입 | 상대압력; 진공 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 30 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
과 전압 제어장치 | yes; (< 40 V) |
Power-on 지연시간 [s] | 0,3 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; IO-Link; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP/NPN; (구성가능) |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | < 170 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20, 도치된; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 500 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10 / 1...5, 도치된; (확장가능) |
최소 부하 내구성 [Ω] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
세트 포인트 SP |
|
||
아날로그 시작포인트 |
|
||
아날로그 끝포인트 |
|
||
증분 |
|
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] | < ± 1; (Turn down 1:1) |
---|---|
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K: Turn down 1:1) |
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 1; (Turn down 1:1; 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함) |
선형 편차 [간격의 %] | <± 1% (DIN EN IEC 62828-1을 준수한 제한값 세팅) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
반응시간
반응시간 [ms] | 6 |
---|---|
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...4 |
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] | 0...99,99 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 선택 및 스케일링 가능한 아날로그 출력; 외부설정(Teach) 기능; 시뮬레이션 기능; 진단 기능 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO 링크 수정 | 1.1.3 | ||||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
프로파일 | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
SIO 모드 | yes | ||||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||||||
프로세스 데이터 아날로그 | 1 | ||||||||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 0,6 | ||||||||||
IO-Link 해상도 압력 [bar] | 0,0001 | ||||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 어플리케이션 특수 태그; 내부 온도; 매체 온도 | ||||||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...85 |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||
진동 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 392 | ||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 안정적인 가스 유체 그룹 2에 사용될 수 있습니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 53,2 |
---|---|
재질 | PBT; PC; TPE; NBR; 플루오르 탄성고무 (FKM); 황동; 실리콘 (코팅) |
재질 (침수부품) | PBT; 플루오르 탄성고무 (FKM); 황동; 실리콘 (코팅) |
최소 압력 주기 | 5 천만 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/8 나사 내면홈 (2x) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
디스플레이 유닛 | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
Bohrbild
|
|
---|