- 제품
- 센서
- 압력센서 / 진공 센서
- 수위계 탐침
- PS307A
정수압 방식 수중압력 트랜스미터
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
정수압 방식 수중압력 트랜스미터
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
- 위험 영역 내 레벨 측정용
- 종방향 방수 케이블
- 높은 내침수성을 자랑하는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
- 전반적으로 우수한 정확성과 장기 안정성
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
어플리케이션
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 | |||
---|---|---|---|---|
매체 | 액상매체 | |||
매체 온도 [°C] | -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
최소 버스트 압력 |
|
|||
정격압력 |
|
|||
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
스위칭 앰프 | 본질적으로 안전한 공급 아이솔레이터에 연결 (Ex ia) |
---|---|
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
측정원칙 | 정수(hydrostatic)의 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
쇼트방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
---|
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] | < 0,1; (온도 변동 < 10 K) |
---|---|
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (직선형-, 영점-, 그리고 전압 오류를 포함 (한계점 조정); BFSL = Best Fit Straight Line (최소값 조정)) |
선형 편차 [간격의 %] | < 0,2 (BFSL) |
장기 견고성 [간격의 %] | < 0,2; (1년 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
||||||
저장온도 [°C] | -10...60 | ||||||
보호등급 | IP 68 |
테스트 / 인증서
인증서 | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
ATEX 마킹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MTTF [년 (해)] | 969 |
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 1034,2 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
anzeigen-bedienelemente
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|