• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 압력센서 / 진공 센서
  4. 트랜스미터 소형 PT / PU 타입
  5. PT5001

압력 트랜스미터

PT5001

PT-250-SEG14-A-ZVG/VE

압력 트랜스미터

PT5001

PT-250-SEG14-A-ZVG/VE

  • 산업 및 모바일 어플리케이션 내 시스템 압력 안정적으로 감지
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • 탁월한 반복성 및 낮은 선형성 오류
  • 압력 주기 60,000,000회 이상의 수명
  • 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 견고한 컴팩트 스테인리스 스틸 하우징
  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
측정범위
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2)
어플리케이션
측정요소 금속 얇은 막 셀 (cell)
어플리케이션 이동 어플리케이션용; 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -40...125
최소 버스트 압력
1200 bar 17400 psi 120 MPa
정격압력
625 bar 9060 psi 62,5 MPa
정격압력에 주의
정적
진공 내구성 [mbar] -1000
압력 타입 상대압력
전기적 데이터
동작 전압 [V] 8...36 DC
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] < 0,1
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 1
출력 시그널 아날로그 시그널
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20
최대 부하 [Ω] (Ub - 8 V) / 21,5 mA ; @8V= 0 Ω ; @12V max. 200 Ω: @24V max. 750 Ω
쇼트 방지 yes
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] < ± 0,05; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,5; (과도하게 조일 때 드리프트, 영점 및 스팬 오류, 비선형 성, 히스테리시스 포함)
선형 편차 [간격의 %] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,2
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,1; (6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
반응시간
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] 2
작동 조건
주변온도 [°C] -40...100
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
ECE R 10과 호환, rev. 5 (E1 준수)
DIN EN ISO 13766-1 : 2018 토공 및 건설 기계
DIN EN ISO 14982 : 2009 농업 및 임업기계
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 7637-2 : 2011 펄스 1 테스트강도. 기능 상태 C
ISO 7637-2 : 2011 펄스 2b 테스트 심각도 IV. 기능 상태 C
DIN EN 61326-1
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 715
UL 인증서
UL 인증서 번호 J033
파일 번호 UL E174189
압력 장비 지침 sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터
무게 [g] 67,5
재질 1.4542 (17-4 PH / 630); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PPS
재질 (침수부품) 1.4542 (17-4 PH / 630); 스텐레스 (1.4305 / 303)
최소 압력 주기 6 천만; (공칭압력 1.2 배의 경우)
조임 토크 [Nm] 25...35; (권장 조임토크; 윤활유, 씰링 및 압력등급에 따라 다름)
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2)
프로세스 접속 씰링 FKM (DIN EN ISO 1179-2)
통합된 제한 요소 yes
비고
비고
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = 한계점 설정
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x 밸브 플러그 타입 A DIN (EN175301-803-A)
다이어그램 및 그래프
전류 출력의 특성 부하 곡선
1: 최대 부하
2: 최소 부하