• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 압력센서 / 진공 센서
  4. 트랜스미터 소형 PT / PU 타입
  5. PT9550

압력 트랜스미터

PT9550

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W

압력 트랜스미터

PT9550

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W

  • 모바일 기기에서 안정적으로 시스템 압력을 감지하기 위해
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • 탁월한 반복성 및 낮은 선형성 오류
  • 압력 주기 50,000,000회 이상의 수명
  • 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 견고한 컴팩트 스테인리스 스틸 하우징
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
측정범위
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드
어플리케이션
어플리케이션 이동 어플리케이션용
매체 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...90; (요청시: -40...100 °C)
최소 버스트 압력
1600 bar 23200 psi 160 MPa
정격압력
600 bar 8700 psi 60 MPa
압력 타입 상대압력
전기적 데이터
동작 전압 [V] 16...36 DC
전류소모 [mA] < 6
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (80 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 1
출력 시그널 아날로그 시그널
아날로그 출력 수 1
아날로그 전압 출력 [V] 0...10
최소 부하 내구성 [Ω] 2000
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 1,0; (조임 토크, 영점 그리고 간격 오류로 인한 드리프트를 포함)
선형 편차 [간격의 %] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,2
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,1; (6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
반응시간
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] 8
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
방해에 대한 견고성 자동차 지침 1995/54/EC, 2004/104 EC, 2005/83/EC에 따름
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 11452-4 100 mA / 자극정도 4
ISO 7637-2 자극정도 4
간섭 방사 CISPR 25
EN 61000-6-1
EN 61000-6-4
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 1069
압력 장비 지침 sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터
무게 [g] 83
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM)
최소 압력 주기 5 천만
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드
통합된 제한 요소 yes
비고
비고
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = 한계점 설정
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A