- 제품
- 센서
- 압력센서 / 진공 센서
- 모바일 어플리케이션용 트랜스미터
- PU8743
압력 트랜스미터
PU8743
PU-040-SEG14-V-DVG/DE
압력 트랜스미터
PU8743
PU-040-SEG14-V-DVG/DE
- 모바일 기기에서 안정적으로 시스템 압력을 감지하기 위해
- 높은 충격 및 진동 저항으로 견고한 스테인리스 스틸 하우징
- 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
- 온보드 시스템에 쉽고 빠르게 연결하기 위한 DEUTSCH 커넥터
- 높은 반복성과 낮은 선형성 오류로 장기간 안정성 제공
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 | |||
---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
|||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2) |
어플리케이션
측정요소 | 금속 얇은 막 셀 (cell) | |||
---|---|---|---|---|
어플리케이션 | 이동 어플리케이션용 | |||
매체 | 액체 및 가스 매체 | |||
매체 온도 [°C] | -40...125 | |||
최소 버스트 압력 |
|
|||
정격압력 |
|
|||
정격압력에 주의 |
|
|||
진공 내구성 [mbar] | -1000 | |||
압력 타입 | 상대압력 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...32 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 12 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 0,1 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0,5...4,5 |
최소 부하 내구성 [Ω] | 2000 |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
---|
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] | < ± 0,05; (온도 변동 < 10 K) |
---|---|
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,8; (과도하게 조일 때 드리프트, 영점 및 스팬 오류, 비선형 성, 히스테리시스 포함) |
선형 편차 [간격의 %] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,2 |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (6개월 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
반응시간
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 2 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...100 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||
진동 내구성 |
|
||||||
MTTF [년 (해)] | 658 | ||||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 61,5 |
---|---|
재질 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PPS |
재질 (침수부품) | 1.4542 (17-4 PH / 630); 스텐레스 (1.4305 / 303) |
최소 압력 주기 | 6 천만; (공칭압력 1.2 배의 경우) |
조임 토크 [Nm] | 25...35; (권장 조임토크; 윤활유, 씰링 및 압력등급에 따라 다름) |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2) |
프로세스 접속 씰링 | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) |
통합된 제한 요소 | yes |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x DEUTSCH 커넥터 (DT04-3P); 최대 케이블 길이: 30 m |
---|