• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 압력센서 / 진공 센서
  4. 모든 압력 센서 / 진공 센서
  5. PV2801

IO-Link를 보유한 압력 스위치

PV2801

PV-250-SEG18-UFRVG/US/ /

IO-Link를 보유한 압력 스위치

PV2801

PV-250-SEG18-UFRVG/US/ /

  • 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
  • 매우 높은 과압력 및 진공에 대한 내성
  • 높은 충격 및 진동 저항으로 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 압력 주기 60,000,000회 이상의 수명
  • 프로그래밍할 수 있는 스위칭 출력 2개(둘 중 하나는 IO-Link 커뮤니케이션 인터페이스 제공)
  • IO-Link를 통한 사용하기 쉬운 커뮤니케이션 및 파라메터화
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
측정범위
0...250 bar 0...3626 psi 0...25 MPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/8 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2); 나사 내면홈:M5
어플리케이션
측정요소 금속 얇은 막 셀 (cell)
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -40...90
최소 버스트 압력
1200 bar 17400 psi 120 MPa
정격압력
625 bar 9060 psi 62,5 MPa
정격압력에 주의
정적
진공 내구성 [mbar] -1000
압력 타입 상대압력
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC
전류소모 [mA] < 15
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] < 0,3
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; IO-Link; (구성가능)
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] < 170
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
0...250 bar 0...3626 psi 0...25 MPa
세트 포인트 SP
2,5...250 bar 37...3626 psi 0,25...25 MPa
리셋 포인트 rP
1,3...248,8 bar 18...3608 psi 0,13...24,88 MPa
증분
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
공장설정
SP1 = 195 bar rP1 = 190 bar ou1 = Hno;
SP2 = 4 bar rP2 = 2 bar ou2 = Hnc;
dS1/dS2 = 0 ms dr1/dr2 = 0 ms
coF = 0 % P-n = PnP dAP= 60 ms
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
반복성 [간격의 %] < ± 0,05; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,5; (히스테리시스 및 반복성을 포함한 선형성, DIN EN IEC 628-1을 준수한 한계값 세팅)
선형 편차 [간격의 %] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,2
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,1; (6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
반응시간
반응시간 [ms] < 3
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; switch-on / switch-off 지연; 댐핑
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
프로세스 데이터 아날로그 2
프로세스 데이터 바이너리 2
최소 프로세스 주기시간 [ms] 5
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1566
작동 조건
주변온도 [°C] -40...90
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61326-1
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 667
UL 인증서
UL 인증서 번호 J016
파일 번호 UL E174189
압력 장비 지침 sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터
무게 [g] 55,5
재질 1.4542 (17-4 PH / 630); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEI
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630)
최소 압력 주기 6 천만; (공칭압력 1.2 배의 경우)
조임 토크 [Nm] 20...25; (권장 조임토크; 윤활유, 씰링 및 압력등급에 따라 다름)
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/8 외부 스레드 (DIN EN ISO 1179-2); 나사 내면홈:M5
프로세스 접속 씰링 FKM (DIN EN ISO 1179-2)
통합된 제한 요소 yes
비고
비고
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = 한계점 설정
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A